攪拌摩擦焊接:品質優異、符合經濟效益且可持續性生產
共有八架 KUKA 機器人,其中包括三個攪拌摩擦焊接的應用模組和 cell4_FSW 工作單元中的三架 KR FORTEC,自 2022 起為葡萄牙的一家大型汽車零件供應商效力。這些機器人所肩負的任務,可以說是行車駕駛的未來:由多種鋁合金製成的輕量化電動汽車電池外殼,目的是讓汽車重量減至最輕。在以輕量化為目標的趨勢下,FSW 技術尤其受到關注。因為機器人輔助製造過程,不僅可以提供最優異的焊接品質和良好的經濟效益,而且由於能耗低,也被認為是綠色技術,將電動汽車電池架的生產過程提升至全新水準。據導入該技術的客戶表示,如今,長度一公尺的攪拌摩擦焊接的成本已低於氣體保護焊的同等焊絲消耗量。