自分の現在地を選択してください:

場所

European Robotics Week 2025

Im Rahmen der Europäischen Roboterwoche (ERW) bietet KUKA auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Programm für große und kleine Roboter-Fans an. Vom 19. bis 28. November 2025 bekommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Einblicke in die Welt der Robotik und können die Faszination von Robotern selbst erleben.


Die Zukunft der Medizin – mit Hilfe von Robotik und Co

In diesem Jahr dreht sich bei der Europäischen Roboterwoche bei KUKA alles um das Thema Medizinrobotik. Von Krebsdiagnostik über Reha-Anwendungen bis hin zu minimal-invasiver Chirurgie: Neue Technologien rund um Robotik kommen in der Medizin zunehmend zum Einsatz – und können dabei helfen, Patienten gezielter und schonender zu behandeln. Welche Möglichkeiten bietet Robotik in Medizin und Gesundheitswesen? Und wo stehen wir heute auf dem Weg zur „Medizin der Zukunft“? Dazu bietet KUKA spannende Einblicke.
Die KUKA Roboter aus der KR AGILUS Reihe sortieren bis zu 3.000 Blutproben pro Tag im Universitätsklinikum Aalborg in Dänemark.

Die Europäische Roboterwoche gibt es seit 2011

Die European Robotics Week (ERW) ist eine europaweite Aktionswoche rund um das Thema Robotik und wurde 2011 auf Wunsch der europäischen Robotik-Community ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, der Öffentlichkeit die faszinierende Welt der Robotik näher zu bringen, ihr Interesse zu wecken oder gar Ängste zu nehmen. Initiator und Hauptveranstalter der European Robotics Week ist der europäische Verband euRobotics. Er ruft Unternehmen, die mit Robotik zu tun haben, dazu auf, sich an der Aktionswoche zu beteiligen und unterschiedlichste Veranstaltungen zu organisieren.

Im Rahmen der European Robotics Week (ERW) 2025 lädt KUKA mit einem vielfältigen Programm dazu ein, Robotik und Automatisierung hautnah zu erleben. Kinder und Jugendliche sollen spielerisch für Technik begeistert werden, während Erwachsene spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen erhalten. Die ERW bietet die Möglichkeit, zu entdecken, wie Roboter unseren Alltag verändern und welche Chancen neue Technologien uns bieten.

Für generelle Fragen zur European Robotics Week wenden Sie sich bitte an das KUKA ERW-Team unter erw@kuka.com