Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA iiQoT: Bazujące na danych dodatki dzięki IIoT dla Twoich robotów

Ułatwienie automatyzacji bazującej na danych: Dzięki KUKA iiQoT można maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji floty robotów. Centralna platforma IIoT („Industrial Internet of Things”) dostarcza wszystkie najważniejsze dane w czasie rzeczywistym. Poprawia to skuteczność nie tylko zdalnej kontroli systemów robotów, lecz również usuwania błędów. 


Platformą dla wszystkich robotów: Big Data dla kontroli, wizualizacji i usuwania błędów

W jakim stanie znajduje się Twój robot? Jak efektywnie pracuje? I jak radzi sobie na tle całej floty robotów w Twoim przedsiębiorstwie? KUKA iiQoT ma podgląd wszystkich danych o stanie: od sprzętu, poprzez oprogramowanie, aż po układ sterowania. Centralna platforma wykorzystuje zalety Industrial Internet of Things i łączy dane kompletnej floty robotów w sposób transparentny i przejrzysty na panelu sterowania. Dostęp do nich można uzyskać z każdego miejsca na świecie w dowolnym czasie. Do najważniejszych funkcji należy zarządzanie instalacjami, rutynowa konserwacja, wykrywanie błędów oraz komunikaty ostrzegawcze. Zamiast jedynie zwizualizować dane surowe, KUKA iiQoT dostarcza uzupełniające parametry orientacji, które ułatwiają interpretację komunikatów i zapewniają skuteczne usuwanie błędów. Platforma IIoT jest przeznaczona dla małych i dużych flot – i toruje drogę do Smart Factory.

IIoT: Łatwa obsługa dla każdego zapotrzebowania przemysłowego 

KUKA iiQoT wyróżnia się rozbudowaną architekturą oprogramowania. Na platformie IIoT zapisane są poszczególne moduły – łatwo się wśród nich odnaleźć i uzyskać dostęp do cennych funkcji zależnych od zapotrzebowania przemysłowego. Wszystkie zalety i możliwości: 
  • Optymalizacja floty

    • Zarządzanie instalacjami i maszynami
    • Kontrola bezpieczeństwa
    • Serwisowanie robotów
  • Wyszukiwanie i usuwanie błędów

    • Powiadomienie w razie problemów
    • Oszczędność czasu podczas wyszukiwania błędów
    • Zwiększenie dostępności
  • Klarowne i szybkie zestawienie

    • Przejrzysta flota robotów dzięki technologii IIoT
    • Zdalne monitorowanie, poza halami produkcyjnymi
    • Dostęp do wszystkich niezbędnych danych wszystkich urządzeń
  • Większa wydajność

    • Zapewnienie produktywności systemu
    • Rozpoznawanie potencjału poprawy w otoczeniu przemysłowym
    • Postępowanie ukierunkowane na cel

Unikanie przestojów w produkcji dzięki aplikacjom IIoT

Oprogramowanie IIoT firmy KUKA koncentruje się na potrzebach przedsiębiorstwa: zminimalizowaniu przestojów i zapewnieniu maksymalnego czasu eksploatacji. Jest to możliwe dzięki optymalnej integracji różnych modułów, takich jak „Condition Monitoring”, „Fault Diagnosis” oraz „Changelog”. Pozwala to na szybką identyfikację błędów. Użytkownicy KUKA iiQoT mogą zalogować się do wybranej linii i modułu na odpowiednim robocie i przyjrzeć się bliżej problemowi. Jeśli w pierwszym kroku nie uda się usunąć błędu, należy szybko przejść do danych diagnostycznych poprzez „Fault Diagnosis”.

Przejrzyste i zawsze aktualne dane dzięki IIoT: Panel sterowania oprogramowania iiQoT bazującego na Chmurze pomaga w szybkiej identyfikacji błędów.

Rozwiązanie KUKA Cloud: proste, bezpieczne, ekonomiczne

KUKA iiQoT będzie początkowo dostępne jako Software as a Service (SaaS). Bez względu na to, czy chcesz połączyć pięć czy 200 robotów: rozwiązanie Cloud jest skalowane. Dlatego użytkownik nie musi się martwić o wymiarowanie sprzętu. Dane są zapisywane na bezpiecznym, europejskim serwerze. Ciesz się maksymalną dostępnością, elastycznością i niesamowitą wydajnością


Zalety naszego bazującego na Chmurze rozwiązania IIoT


Bezpieczne połączenie

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Dane są zapisywane na europejskim serwerze. Są optymalnie chronione przed utratą i awariami.

Zawsze aktualne

Użytkownik nie musi martwić się ani o eksploatację, ani o konserwację, ponieważ zawsze ma dostęp do aktualnej wersji.

Możliwość skalowania

Skalowanie w zależności od potrzeb: Roboty można dowolnie dodawać lub usuwać z floty. 

Wysoka dyspozycyjność 

Większa wydajność i dostępność: Procesy przebiegają w sposób niezawodny, nie potrzeba czasochłonnego przywracania systemu.

Obniżone koszty

Nie jest wymagany skomplikowany sprzęt (kosztowna konserwacja) w Państwa firmie. Można wykorzystać bramę lub istniejący sprzęt.

Niezależnie od miejsca i urządzenia końcowego

Dostęp do danych floty robotów zawsze i wszędzie: KUKA iiQoT oferuje maksymalną elastyczność. 

Inteligentne rozwiązania dla systemu

KUKA iiQoT będzie w przyszłości oferować funkcje, które spełniają życzenia naszych klientów w odniesieniu do IIoT. Należą do nich np. informacje o zużyciu przekładni i silników oraz obciążeniu – aby uzyskać wcześniejsze wskazówki dotyczące możliwych problemów i zadań związanych z konserwacją (Predictive Maintenance). Poza tym zaplanowano też wdrożenie funkcji dotyczących takich zagadnień, jak zużycie energii i czasy cyklów. Pożądane przez wiele osób funkcje, takie jak łatwiejsze tworzenie kopii zapasowych i udostępnianie informacji na temat jakości procesów i podzespołów (na różnych etapach procesu), również powinny znaleźć się na platformie IIoT. Integracja cyfrowych usług, takich KUKA Xpert, zapewni w przyszłości dodatkowe korzyści dla klienta i ułatwi obsługę KUKA iiQoT. Dzięki temu będzie można korzystać ze wszystkich zalet Internet of Things w otoczeniu przemysłowym.

Masz pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat KUKA iiQoT?

Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu w zakresie wartości dodanej platformy Przemysłowego Internetu Rzeczy i sprawdzą, w jaki sposób iiQoT może wesprzeć Państwa firmę.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie