KR FORTEC
KR FORTEC to nasz wszechstronny robot do dużych obciążeń. Jest energooszczędny i dynamiczny w zastosowaniach manipulacyjnych w zakresie dużych obciążeń do 500 kg. Dzięki zastosowaniu naszych znanych koncepcji robotów przemysłowych nie potrzebuje częstej konserwacji. Dzięki temu robot przemysłowy staje się niezawodnym elementem w Twojej produkcji.
Większy zasięg: KR FORTEC z jednostką liniową
Robot KR FORTEC powinien pracować w większym zakresie? To żaden problem. Za pomocą jednostki liniowej KL 4000 można rozszerzyć obszar roboczy robota. Zasięg można dopasować modułowo do potrzeb klienta od 1,5 m do 30 m. Kolejna zaleta dla produkcji: do KL 4000 pasuje również KR QUANTEC. Jeżeli potrzebne są roboty KR FORTEC i KR FORTEC Ultra na wspólnej jednostce liniowej, należy wybrać KL 5000.
KR FORTEC zestawienie danych
KR 240 R3400-2 | KR 240 R3700-2 | KR 280 R3100-2 | KR 340 R3400-2 Dostępny wkrótce | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
Maks. zasięg
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
Konstrukcja
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Wersja otoczenia
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Pozycja montażowa (lub pozycje)
|
Podłoga
|
Podłoga
|
Podłoga
|
Podłoga
|
Podłoga
|
Podłoga
|
Podłoga
|
Stopień ochrony
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Arkusz danych
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
Dodatkowe linki |
|||||||
Sterownik
|
|||||||
Pakiety robotów
|
|||||||
Pozycjonery & jednostki liniowe
|