KR QUANTEC extra

O KR QUANTEC extra é o robô mais versátil da sua família. Com uma capacidade de carga de 90 até 210 quilogramas e um raio de alcance de até 3.100 milímetros, ele permite diversas aplicações. O faz-tudo está ajustado para elevadas velocidades finais e máxima precisão.

O KR QUANTEC extra está disponível nas mais diferentes capacidades de carga, raios de alcance e posições de montagem. Para o uso em ambientes acometidos de pó, umidade e calor estão à sua disposição versões Foundry. Para a máxima precisão como em aplicações laser ou na medição de componentes, desenvolvemos as variantes HA com eixos da mão extremamente precisos.

90 - 210 Capacidade de carga em kg

2495 - 3095 Raio de alcance em mm

Vantagens


O faz-tudo da família QUANTEC

O KR QUANTEC extra é o multitalento da família de robôs QUANTEC. Ele está ajustado para elevadas velocidades finais. Através da redução da massa movimentada, ele estabelece novos padrões em precisão e performance.

Baixo índice de manutenção e altamente eficiente

O KR QUANTEC extra, com até 20.000 horas de serviço, apresenta os maiores intervalos de manutenção do mercado – para máxima produtividade. Ele compensa as forças de processo com facilidade através da sua estrutura com otimização FEM, extremamente rígida.

Precisão absoluta garantida

O KR QUANTEC extra é exato como nenhum outro. Com o seu mecanismo especialmente configurado ele atinge máxima reprodutibilidade e tempos de ciclo inigualáveis.

O KR QUANTEC extra na DMG Mori

O KR QUANTEC extra carrega e descarrega máquinas-ferramenta com máxima precisão na DMG Mori.

KR QUANTEC extra visão geral dos dados

KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R2900 extra HA KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra KR 90 R3100 extra F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 180 R2500 extra KR 150 R2700 extra KR 210 R2700 extra KR 150 R2700 extra F-HP
Categoria
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 1
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 2
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Foundry
Padrão
Padrão
Foundry
Foundry
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Foundry
Foundry
Padrão
Foundry
Foundry
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Foundry
Versão ambiente, expansão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Capacidade de carga
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
150 kg
180 kg
150 kg
210 kg
150 kg
Carga total nominal
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
200 kg
230 kg
200 kg
260 kg
200 kg
Alcance máx.
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
3095 mm
2896 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2696 mm
2495 mm
2495 mm
2496 mm
2696 mm
2496 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
Número de eixos acionáveis
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Precisão de repetição de posição
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.05 mm
±0.05 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
±0.06 mm
Peso
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1121 kg
1129 kg
1092 kg
1092 kg
1092 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
1059 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
Posição(ões) de montagem
Teto
Teto
Piso
Piso
Teto
Piso
Piso
Teto
Piso
Piso
Teto
Teto
Teto
Piso
Teto
Piso
Piso
Piso
Piso
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
Unidade de comando
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Classe de proteção
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Classe de proteção da mão central
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
Para o centro de downloads

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok