Escolha a sua localização:

País

KR QUANTEC Press

O KR QUANTEC press é o robô industrial KUKA especial para sequenciamento de prensas. Com excelente precisão e raio de alcance máximo, ele é a primeira opção no carregamento e descarregamento de linhas de prensas.


O KR QUANTEC press é otimizado para a integração em estamparias. Com ele é possível realizar diferentes aplicações – seja no sequenciamento de prensas com distâncias pequenas ou grandes de prensas, ou para o transporte de placas médias e grandes, assim como o carregamento e descarregamento de linhas de prensas. Seus eixos mais rápidos proporcionam altas velocidades no sequenciamento de prensas – perfeito para a indústria automotiva.

Os sequenciadores de prensas KR QUANTEC estão disponíveis como variantes de piso e de teto.

100 - 120 Capacidade de carga em kg

3455 - 3501 Raio de alcance em mm

Vantagens


Robusto com redutores fortes

O design extremamente robusto com eixos reforçados e redutores especialmente resistentes, garante desempenho e disponibilidade seguros mesmo sob elevado esforço contínuo. 

Rápido com grande rendimento

Através de uma configuração especial da unidade de acionamento e dados da máquina, o sequenciador de prensas reduz os tempos de usinagem, atingindo assim um rendimento especialmente elevado.

Longo alcance para baixo e para cima

Os robôs de console têm contornos interferentes reduzidos graças ao eixo oco no eixo 1 para a passagem de todos os cabos. Um joelho do robô puxado para baixo e para frente permite um maior raio de alcance para baixo. 

Economia de espaço em baixa altura

De cima os robôs de console da família KR QUANTEC press exploram de forma ideal a área de trabalho. Graças ao design baixo eles precisam de pouco espaço para cima e proporcionam assim conceitos de célula com economia de espaço.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR QUANTEC press

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da KUKA*
*Necessário cadastro e login

KR QUANTEC Press visão geral dos dados

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Capacidade de carga
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
Alcance máx.
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
Forma de construção
Robô para sequenciador de prensas
Robô para sequenciador de prensas
Robô para sequenciador de prensas
Robô para sequenciador de prensas
Versão ambiente
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Posição(ões) de montagem
Piso
Teto
Teto
Piso
Classe de proteção
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies