Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

ready2_pilot

更簡易的控制機器人

  • 操作方便–簡便的控制系統,無須培訓。
  • 無線工具–無限的靈活性和多變性。
  • 直觀的機器人控制–類似於使用6D滑鼠操作電腦。
  • 無須重新定向–滑鼠可以直接安裝在機器人上。
  • 任何標準機器人均可使用–無論其有效負載是多少,不需要額外的安全性,可隨時使用,可在生產期間移除6D滑鼠。
ready2_pilot

KUKA工業機器人

  • 精度與速度–KUKA機械手臂可在最高速下,以絕對高精度工作。

  • 可執行難度不同的任務–從簡單的堆疊工作到複雜的沿軌跡移動,再到相應的邏輯程式設計,並可搭配不同的感測器作出不同的應用。

  • KUKA可針對每項具體任務,根據不同的負載能力,工作範圍和專用型式,為您提供合適的工業機器人及自動化解決方案。

KUKA工業機器人

2018高雄自動化工業展入場卷申請

http://www.edn-mcshow.com/