选择您所在的地点:

国家

KR AGILUS

KR AGILUS 是我们按照工作速度设计的紧凑式六臂机器人。这种小型机器人有不同的款式、安装位置、工作范围和负载能力,是应用广泛的高精度艺术家。


KR AGILUS 具有应用广泛的优点,可用于新型的使用范围。无论是地面、天花板或墙壁,由于使用内置的拖链系统和来自KUKA的控制技术,因此它可以在狭小空间内实现较高的精度。新型的自动化方案可以用来实现 Safe-Robot 功能。无论是适用于净室、用于有爆炸危险的区域、采用符合卫生标准的设计还是防溅水:我们的各款 KR AGILUS 都可以精准和快速地工作。

6 - 11 有效载荷

706 - 1101 可达距离

优点


在任何环境中都极为敏捷

无论是多尘、潮湿还是无菌的环境,KR AGILUS 在任何生产环境中都能实现最高的性能。净室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危险的区域)和防水等不同款式使它成为可以完成多种任务的专家。

每个节拍时间都有最高精度

由于结构牢固,KR AGILUS 可以达到最高的重复精度和连续精度。由于速度极快,它缩短了循环时间并提高了生产质量,而且任何时候都从容不迫。

持久牢固

KR AGILUS 对齿轮箱采用永久润滑,完全不需要更换润滑剂,只有少量的保养成本。牢固的结构确保生产率稳定。

防静电保护

特别是在电子生产中,静电电荷是个问题。KR AGILUS 已在基本配备中提供 ESD 支持。这可以较好地防止静电。

非常节省空间 

安装在头顶上方的天花板上、侧面安装在墙壁上或固定在地面上:KR AGILUS 适用于任何安装位置。为了能够以节省空间的方式将六轴机器人集成到您的工作单元方案中,我们已经集成了拖链系统。

符合ISO 14644-1的无尘室认证

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

报价需求或了解更多KR AGILUS的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

KR AGILUS 加入标题

KR 6 R700 CR KR 6 R700 HM-SC KR 6 R700 WP KR 6 R700-2 KR 6 R900 CR KR 6 R900 EX KR 6 R900 HM-SC KR 6 R900 WP KR 6 R900-2 KR 6 R900-2 HO KR 10 R1100 CR KR 10 R1100 EX KR 10 R1100 HM-SC KR 10 R1100 WP KR 10 R900 CR KR 10 R900 HM-SC KR 10 R900 WP KR 10 R1100-2 KR 10 R1100-2 HO KR 10 R900-2
有效载荷
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
11 公斤
11 公斤
11 公斤
最远可达距离
706 毫米
706 毫米
706 毫米
726 毫米
901 毫米
901 毫米
901 毫米
901 毫米
901 毫米
901 毫米
1101 毫米
1101 毫米
1101 毫米
1101 毫米
901 毫米
901 毫米
901 毫米
1101 毫米
1101 毫米
901 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
洁净室
特殊连接
防水
标准型
洁净室
Explosion-proof
特殊连接
防水
标准型
食品
洁净室
Explosion-proof
特殊连接
防水
洁净室
特殊连接
防水
标准型
食品
标准型
安装位置
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
天花板, 地面, 墙壁, 夹角
保护
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KUKA ready2_educate
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Express Pack
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
KR AGILUS Express Pack
KUKA ready2_arc
正线性 & 线性单位