Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

Sterowanie małym robotem KUKA dzięki aplikacji robota za pomocą smartfona

Firmy robomotion GmbH i SOTEC GmbH opracowały aplikację, umożliwiającą uelastycznienie i uproszczenie sterowania robotem. Za pomocą aplikacji robota można obecnie sterować robotem KUKA KR 3 AGILUS za pomocą smartfona z chmury.


Nowa aplikacja robota umożliwia bezprzewodowe sterowanie z chmury za pośrednictwem smartfona

Przedsiębiorstwa oczekują obecnie wyższej produktywności i elastyczności dzięki zastosowaniu inteligentnego połączenia w sieć. Roboty odgrywają w tym kluczowa rolę. Ich integracja w inteligentnym procesie produkcji następuje za pośrednictwem chmury. Aplikacja robota robomotion GmbH i SOTEC GmbH umożliwia bezprzewodowe sterowanie KUKA KR 3 AGILUS za pomocą smartfona.

KUKA KR 3 AGILUS demonstruje inteligentne, oparte na chmurze sterowanie za pomocą smartfona

„Firma SOTEC GmbH poszukiwała rozwiązania ze sterowaniem robotem, które nie wykorzystuje standardowego programowanego sterownika logicznego, lecz pochodzi prosto z chmury”, wyjaśnia dr Andreas Wolf, prezes firmy robomotion GmbH. Bezprzewodowe sterowanie robotem KR 3 AGILUS następuje z PLC podstawowego zapisanego w lokalnej lub publicznej chmurze. Na monitorze można obserwować na żywo aktualną komunikację między smartfonem a robotem.

Smart Factory wymaga chmury

Postęp techniczny w kierunku Smart Factory wymaga także w coraz większym stopniu uelastycznienia i uproszczenia sterowania robotów. Jednym z elementów jest możliwość sterowania i analizy robotów przez użytkowników niezależnie od czasu i miejsca oraz bez konieczności posiadania obszernej wiedzy z zakresu programowania. W tym właśnie miejscu rozpoczęto pracę nad projektem badawczym. W ten oto sposób pierwszy robot KR 3 AGILUS został w Niemczech zintegrowany w aplikacji. Robot ten jest przede wszystkim przeznaczony do czynności Pick&Place i przekonuje szybkością i precyzją. Ponadto jego sterownik jest stosunkowo mały, co umożliwia prosty transport i ustawienie. 
Sterowanie robotem KR 3 AGILUS następuje z chmury.

Inteligentne połączenie w sieć dzięki aplikacji robota i chmurze oferuje szereg możliwości

„Połączenie robota i jego układu sterowania za pomocą smartfona oczywiście wzbudza zainteresowanie”, zdradza Florian Holz, prezes firmy SOTEC. Po pierwszym pozytywnym odbiorze program ma być rozbudowany o dalsze możliwości, które oferuje chmura. KR 3 AGILUS ma być rozszerzony o nowe funkcjonalności chwytaka. Przewidywane jest także wykorzystanie funkcji czujnika.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.