Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR 300-2 PA

KR 300-2 PA to robot paletyzujący, który elastycznie dopasowuje się do każdej sytuacji. Szybko i precyzyjnie pakuje i załadowuje nawet duże ciężary. Ten robot paletyzujący wykonuje zadania w zakresie dużych obciążeń przy zachowaniu optymalnych czasów cykli.


KR 300-2 PA to lekki, szybki i silny robot, który został stworzony specjalnie z myślą o zadania wymagających wyjątkowej prędkości i wykonywanych pod wysokim obciążeniem. Optymalnie nadaje się on do manipulowania elementami o wadze do 300 kg, a stelaże montażowe o różnej wysokości umożliwiają jego elastyczne dopasowanie do danego zadania.

300 - 300 Obciążenie w kilogramach

3150 - 3150 Zasięg w milimetrach

Zalety


Lekki i szybki

Dzięki swojej kompaktowej budowie KR 300-2 PA pracuje z maksymalną szybkością. Gwarantuje to niezrównane czasy cykli i najwyższą efektywność procesów.

Zmienny i umożliwiający szybką wymianę

KR 300-2 PA posiada konstrukcję z wałem drążonym z otworem przelotowym o średnicy 60 mm. Umożliwia ona bezpieczny montaż wszystkich standardowych układów zasilania energią i ich szybką wymianę.

Trwały i nieskomplikowany

Wytrzymała konstrukcja robota KR 300-2 PA ogranicza częstotliwość konserwacji. Zapewnia też ochronę przed pyłem i bryzgami wody. Dzięki temu spełnia on wymogi stopnia ochrony IP 65.

Efektywny w każdej sytuacji

KR 300-2 PA dzięki zasięgowi 3150 mm umożliwia realizację najróżniejszych zadań. Efektywnie wykorzystuje on przy tym dostępną przestrzeń – z najwyższą precyzją i udźwigiem do 300 kg.

KR 300-2 PA zestawienie danych

KR 300-2 PA
Udźwig
300 kg
Maks. zasięg
3150 mm
Konstrukcja
Pallelaster
Wersja otoczenia
Standard
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podłoga
Stopień ochrony
IP 65
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR 300 PA

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace