Escolha a sua localização:

País

KR AGILUS

O KR AGILUS é o nosso robô de seis eixos compacto que está configurado para máximas velocidades de trabalho. Diversas versões, posições de montagem, raios de alcance e capacidades de carga transformam o robô de pequeno porte em um mestre da precisão.


O KR AGILUS convence pela sua versatilidade que lhe permite novas áreas de aplicação. Não importa se no piso, no teto ou na parede — graças ao sistema integrado de fornecimento de energia e à tecnologia de controlo comprovada da KUKA, proporciona a máxima precisão no espaço mínimo. Novos conceitos de automação permitem a funcionalidade Safe-Robot. Seja apropriado para sala limpa, para áreas potencialmente explosivas, em design higiênico ou protegido contra respingos de água: o nosso KR AGILUS sempre é preciso e rápido em qualquer versão.

6 - 11 Capacidade de carga em kg

706 - 1101 Raio de alcance em mm

Robôs pequenos de 6 eixos: feitos sob medida para o mais alto desempenho na produção


Ágil em qualquer ambiente

Não importa se é pó, umidade ou esterilidade – o KR AGILUS atinge desempenho máximo em qualquer ambiente de produção. As mais diferentes versões como sala limpa, Hygienic Machine, EX – para áreas potencialmente explosivas – e Waterproof, fazem dele um especialista para muitas funções.

Altamente preciso em qualquer tempo de ciclo

Graças ao seu design robusto o KR AGILUS atinge uma máxima precisão de repetição e exatidão contínua. Com velocidade extrema ele reduz os tempos de ciclo e aumenta a qualidade de fabricação, sem nunca sair do ritmo.

Permanentemente robusto

Graças à lubrificação permanente o KR AGILUS não requer a troca de lubrificantes nos redutores e garante um baixo dispêndio de manutenção. O design robusto provê uma produtividade contínua.

Protegido contra carga eletrostática

A carga eletrostática é um problema, sobretudo, na fabricação eletrônica. O KR AGILUS tem proteção ESD já na versão básica. Isto o protege de forma ideal contra uma carga.

Enorme economia de espaço 

De cabeça para baixo no teto, de lado na parede ou sobre o piso: o KR AGILUS se adapta a qualquer posição de montagem. Para que você possa integrar o robô de seis eixos com economia de espaço em seus conceitos de célula, integramos a alimentação de energia.

Certificação de salas limpas de acordo com a ISO 14644-1

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR AGILUS

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR AGILUS visão geral dos dados

KR 6 R700 CR KR 6 R700 HM-SC KR 6 R700 WP KR 6 R700-2 KR 6 R900 CR KR 6 R900 EX KR 6 R900 HM-SC KR 6 R900 WP KR 6 R900-2 KR 6 R900-2 HO KR 10 R1100 CR KR 10 R1100 EX KR 10 R1100 HM-SC KR 10 R1100 WP KR 10 R900 CR KR 10 R900 HM-SC KR 10 R900 WP KR 10 R1100-2 KR 10 R1100-2 HO KR 10 R900-2
Capacidade de carga
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
11 kg
11 kg
11 kg
Alcance máx.
706 mm
706 mm
706 mm
726 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
901 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901 mm
901 mm
901 mm
1101 mm
1101 mm
901 mm
Forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Cleanroom
Special connection
Waterproof
Padrão
Cleanroom
Explosion-proof
Special connection
Waterproof
Padrão
Food
Cleanroom
Explosion-proof
Special connection
Waterproof
Cleanroom
Special connection
Waterproof
Padrão
Food
Padrão
Posição(ões) de montagem
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Classe de proteção
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares

Pequenos robôs podem ser usados ​​de muitas maneiras diferentes: Exemplos de aplicação em vários setores