Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR QUANTEC PA Arctic 

Stworzony do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach: Robot paletyzujący KR QUANTEC PA Arctic został zaprojektowany specjalnie do paletyzacji w niskich temperaturach. Nie potrzebuje do tego ani osłony ochronnej, ani ogrzewania układu mechanicznego. Jest jednym takim robotem paletyzującym na świecie – dlatego idealnie nadaje się dla przemysłu spożywczego.


Elastyczny robot paletyzujący do stosowania w niskich temperaturach (maksymalnie -30°C)

Szybka i wydajna paletyzacja lodów, mięsa, ryb i innymi mrożonych produktów

KR QUANTEC PA Arctic jest odporną na niskie temperatury wersją sprawdzonych robotów z rodziny KR QUANTEC PA i specjalizuje się w wymagających zadaniach związanych z paletyzacją w zakresie temperatur od -30°C do +10°C. Ten robot paletyzujący o zasięgu 3195 mm i udźwigu 120, 180 lub 240 kg charakteryzuje się krótkimi czasami taktowania, wysoką elastycznością i ekstremalną precyzją podczas układania i odkładania produktów. KR QUANTEC PA Arctic jest jedynym robotem na rynku, który może pracować w niskich temperaturach bez osłony ochronnej. Jego ramię nie musi być ogrzewane. Dodatkowo jest on wyposażony w układ zasilania energią prowadzący aż do kołnierza, który jest przystosowany do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach.

Ostrożny w obchodzeniu się z żywnością, wrażliwy na koszty

Jako robot paletyzujący do chłodni KR QUANTEC PA Arctic pracuje bezkompromisowo, niezawodnie i wydajnie. To znaczy bez wahań temperatury, bez utraty jakościbez tworzenia się lodu na produktach mrożonych. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami z ogrzewaną osłoną ochronną oferuje nie tylko ogromny potencjał oszczędności kosztów, na przykład eliminuje przestoje spowodowane wymianą materiału. Kosztowne emisje ciepła podczas paletyzacji w chłodni nie stanowią żadnego problemu dla KR QUANTEC PA Arctic. 

Zalety automatyzacji Arctic – warstwa po warstwie, paleta po palecie

  • Odporność na zimno

    • Specjalny płyn hydrauliczny i niskotemperaturowe uszczelki
    • Specjalny smar do niskich temperatur
      w zestawie kabli
    • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. obejmy) nadają się do paletyzacji w chłodni
  • Wysoka moc

    • Duża elastyczność, wydajność i ekstremalna precyzja podczas układania i odkładania produktów
    • Jeden z najszybszych robotów paletyzujących na rynku pod względem czasów taktowania 
    • Niezmiennie wysoka wydajność, nawet przy pełnym obciążeniu wynoszącym 240 kg
  • Oszczędność miejsca i kosztów

    • Wąski stelaż, wymaga niewielkiej powierzchni montażu
    • Pozwala to na stosowanie innowacyjnych koncepcji modułów
      dla zadań związanych z paletyzacją
    • Bardzo duży potencjał oszczędności kosztów w porównaniu z rozwiązaniami z osłoną ochronną

Elastyczna paletyzacja mono

Za pomocą oprogramowania KUKA.PalletTech można szybko i intuicyjnie skonfigurować warstwy i obiekty na palecie, jak również wzory ich ułożenia.