Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KS Rackchanger: Ruch dla Twojej produkcji.

Bezpieczny załadunek i rozładunek pojemników z elementami konstrukcyjnymi o udźwigu do 990 kg: Drobnostka dla KS Rackchanger. Umożliwia on sprawny proces produkcji nawet w przypadku większych komponentów.


Do transportu i dostarczania elementów konstrukcyjnych karoserii do instalacji spawalniczych używane są przede wszystkim pojemniki na elementy konstrukcyjne, tzw. racki (Racks).

KS Rackchanger sprawia, że każda wymiana racka jest przeprowadzana w bardzo krótkim czasie. W każdym przypadku można go indywidualnie dopasować do potrzebnej wielkości racka. Te zalety i jego prosta budowa czynią z KS Rackchanger wartościowe narzędzie pracy.

Sposób działania KS Rackchanger

Nasz zmieniacz racków składa się przede wszystkim z czterech stanowisk:

  • Załadunek: W pierwszym etapie rack z załadowanymi elementami konstrukcyjnymi karoserii jest dostarczany przez wózek widłowy lub ciągnikowy na stanowisko załadunku.
  • Transport 1: Po stronie instalacji KS Rackchanger pusty rack jest w międzyczasie podnoszony pionowo przez widły teleskopowe i ustawiany w położeniu oczekiwania.
  • Transport 2: Cały nośnik ładunku jest teraz przygotowywany do wyjęcia. W tym celu przesuwa się on na pozycję, w której wcześniej odebrany został pusty pojemnik na elementy konstrukcyjne.
  • Wyjmowanie: Podczas gdy pełny rack jest opróżniany po jednej stronie, pusty pojemnik obniża się po drugiej stronie ze swojego położenia oczekiwania i jest doprowadzany do pozycji rozładunku, w której jest wyjmowany. Tym samym może rozpocząć się nowy cykl wymiany racka. 

Zalety KS Rackchanger

  • Efektywność kosztowa: dzięki znormalizowanym komponentom KS Rackchanger jest szybko instalowany i wymaga niewiele konserwacji.
  • Różnorodne zastosowanie: Szerokości racków od 1200 do około 4400 mm, głębokości racków od 1200 do 1800 mm. Inne wymiary dostępne na żądanie.
  • Ogromna efektywność: Dostarczanie załadowanych racków w mniej niż 40 sekund.