Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

  • Italiano / Italian

KUKA Roboter Italia al Metef

La robotica rivoluziona il mondo della fonderia. Con questo claim KUKA Roboter Italia si presenta all’edizione 2017 di Metef, la fiera biennale dedicata al settore della fonderia, teatro quest’anno di una importante anteprima per il mercato italiano.

2 giugno 2017


“Quando la situazione si fa scottante... ci sono i robot Foundry Professionals di KUKA”.

Si tratta del KR QUANTEC nano F Exclusive caratterizzato da un’elevata classe di protezione IP67 e IP69 e dotato della capacità, unica tra i modelli attualmente disponibili sul mercato, di adattarsi alle condizioni estreme dei contesti di lavaggio e fresatura, abbattendo al massimo l’impatto ambientale delle lavorazioni e i costi di manutenzione, ridotta al minimo grazie a un design pressoché esente da usura.

All’anteprima italiana del KR QUANTEC nano F Exclusive si aggiunge l’offerta KUKA per il settore metallurgico con i robot della famiglia KR Quantec pro, specificamente dedicati al settore foundry e progettati quindi, per resistere a calore, temperatura, fluidi aggressivi, grazie anche a verniciature protettive verso sostanze alcaline, acide, elevate temperature e corrosione, in un quadro di rispetto dei massimi standard di sicurezza ed ecologici.

KUKA si presenta quindi a Metef con un’offerta che alza in misura significativa lo standard di qualità produttiva ed ecologica per le soluzioni di automazione complete a disposizione del mercato della fonderia.

Vi aspettiamo al Metef di Verona, dal 21 al 24 Giugno 2017padiglione 6 stand F22-E23, per toccare con mano l’alta tecnologia KUKA per il settore metallurgico. Registratevi qui per l'ingresso .