Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Niemiecki / German
  • Angielski / English
  • Polski / Polish
  • Angielski / English

Roboty KUKA automatyzują proces lakierowania w firmie Hannex

Polska firma Hannex, zajmująca się lakiernictwem przemysłowym, wybrała roboty KUKA - KR AGILUS do automatyzacji procesów produkcyjnych. Niezawodność, elastyczność, efektywność i dokładność, a także doskonała obsługa, okazały się przekonującymi argumentami. Korzyści z tej decyzji wykraczać poza linię produkcyjną.


Firma Hannex powstała w 1996 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. Firma specjalizowała się początkowo w lakiernictwie pojazdów, aby po dwóch latach poszerzyć swoje usługi. Kolejne zlecenia, coraz liczniejsza załoga oraz zwiększające się wymagania klientów spowodowały, że konieczna była rozbudowa siedziby. Istotnym w historii firmy był rok 2010, w którym kontrahentem firmy został koreański Samsung. Okazał się on być klientem wymagającym, co do jakości i wydajności. Spowodowało to podjęcie decyzji o zautomatyzowaniu lakierni. Na targach ITM w Poznaniu, umowa między firmami Hannex i KUKA została ostatecznie sfinalizowana. Szerokie doświadczenie KUKA w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz pozytywne opinie na temat niezawodności rozwiązań firmy,  były głównymi czynnikami tej decyzji. Wpłynęła na nią także łatwość, z jaką roboty mogą być programowane, czy niezawodne  wsparcie techniczne. Nie bez znaczenia pozostała obecność kompetentnych Integratorów, którzy współpracują z KUKA.
KR AGILUS marki KUKA w fabryce Hannex – doskonała precyzja i szybkość

KR AGILUS przekonuje precyzją, szybkością i niezawodnością

Robot KR AGILUS, jako iż odznaczał się największym zasięgiem spośród konkurencyjnych produktów, pozwolił na efektywne zorganizowanie miejsca pracy. Szczególnie docenione zostały mocne serwomechanizmy, dzięki którym robot osiąga wysoką wydajność i precyzję. Lakiernia wykorzystała duży udźwig robota - 10 kg - nie do tego, aby obciążać go jak największymi masami, lecz aby zapewnić mu dłuższy żywot. Na co dzień kiść dźwiga ciężar rzędu 3 kg, pracując przy pełnych prędkościach.

Wprowadzenie robotów przełożyło się na zwiększoną wydajność, która spełniła oczekiwania klientów, którzy zaczęli składać większe zamówienia. One w efekcie wygenerowały potrzebę otworzenia nowych miejsc pracy w zakładzie. Efekt okazał się absolutnie odwrotny w stosunku do obaw, które żywili pracownicy. Nikt nie został zwolniony, część załogi przeszła na wyżej kwalifikowane stanowiska, nowi ludzie znaleźli zatrudnienie, a firma Hannex zapewniła sobie stabilną pozycję na rynku, z interesującymi perspektywami na przyszłość.