Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish
Konferencja Automotive 2019

Innowacyjność - jedyny sposób na konkurencyjność w sektorze Automotive

Za nami 5. edycja Konferencji Automotive w Legnicy. Ponownie KUKA oraz firmy mające największy wpływ na rozwój polskiego przemysłu motoryzacyjnego, wzięły udział w branżowym forum dyskusyjnym na temat adaptacji najnowszych rozwiązań, a także cyfryzacji i optymalizacji produkcji.

9 października 2019


Jak przyznał Michał Kot z Siemens Polska, sektor motoryzacyjny w Polsce jest obecnie w dobrej kondycji, generując 8% polskiego PKB i 21% naszego krajowego eksportu. Jednak ta zadowalająca pozycja w światowym łańcuchu dostaw jest możliwa do utrzymania tylko wtedy, kiedy wciąż będziemy się rozwijać, inwestując w nowe technologie.
Konferencja naukowo-techniczna Automotive to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i najlepszych rynkowych praktyk. Podczas prelekcji reprezentanci czołowych polskich firm mówili m.in. o digitalizacji, automatyzacji, rozwiązaniach chmurowych, sztucznej inteligencji, nowoczesnych procesach produkcyjnych. Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas wystąpień był rozwój rynku robotyki. Nasi reprezentanci, Dyrektor Tomasz Nowak, Sales Manager Janusz Jakieła oraz Grzegorz Mierzwiak z Volkswagen Poznań przybliżyli obecną sytuację rynku robotyki przemysłowej, podając przykłady ciekawych wdrożeń stworzonych przez KUKA dla branży automotive.
Konferencja Automotive 2019
Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Mierzwiak z Volkswagen Poznań, Janusz Jakieła oraz Tomasz Nowak z KUKA Polska