Wachstum bis 2020
Swisslog Integration führt zu regulärer Abschreibung durch Kaufpreisallokation KUKA gibt Ausblick für starkes, profitables Wachstum bis 2020
25. März 2015
KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg
- ISIN DE0006204407 -
Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:
Frankfurt am Main und München
Marktsegment: Prime Standard
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Die für das Geschäftsjahr 2015 der KUKA Aktiengesellschaft, bei einem geplanten Umsatz in Höhe von € 2,8 Mrd. für den gesamten KUKA Konzern, anvisierte EBIT-Marge von 5,5% reduziert sich auf voraussichtlich 3,5%. Dies beruht auf einer regulären Abschreibung von aufgedeckten Vermögenswerten in Höhe von ca. € 60 Mio. aus der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb der Swisslog Holding AG.
Des Weiteren gibt der Vorstand erstmals einen Ausblick über einen 5-Jahreszeitraum, wonach er für das Geschäftsjahr 2020 einen konzernweiten Umsatz in der Größenordnung von € 4 bis 4,5 Mrd. und eine EBIT-Marge von über 7,5% erwartet.
Augsburg, 25.03.2015
KUKA Aktiengesellschaft
Der Vorstand