Scegli la tua località:

Paese

Selezionare una lingua:

  • Italiano / Italian
Black Friday KUKA Italia

BLACK FRIDAY di KUKA!

Proposta speciale per i robot usati KUKA completamente rinnovati e certificati dal produttore ad un prezzo scontato con una garanzia globale: solo per 2 settimane dal 22 Novembre al 5 Dicembre.


BLACK FRIDAY: robot usati KUKA in super offerta

 

KUKA Roboter Italia per la seconda volta propone l’iniziativa Black Friday. Una serie di robot usati garantiti dal produttore potranno essere acquistati ad un prezzo particolarmente interessante, consegnati in  tempi brevi e coperti da garanzia globale. 
Il Black Friday KUKA in Italia dura ben 2 settimane: i clienti richiedendo un'offerta dal 22 Novembre al 5 Dicembre, potranno usufruire delle condizioni speciali nel momento dell’ordine su tutti i robot usati certificati.

Ampia scelta nelle diverse categorie di robot usati

Tutti i robot usati possono essere impiegati in diverse applicazioni nei più svariati settori industriali. Spesso si tratta di robot usati in fiere, per demo e simulazioni, quindi con pochissime ore lavoro e che, in ogni caso, prima di essere rimessi sul mercato, vengono completamente ricondizionati. Tra gli altri vantaggi da tenere in considerazione scegliendo un robot revisionato e certificato da KUKA è la loro disponibilità immediata, e quindi una pronta consegna, oltre ad un investimento più contenuto rispetto al nuovo.

Per assicurane l’affidabilità sono stati suddivisi in tre categorie, Superior, Premium e Certified, ciascuna delle quali definisce il tipo di usato e la durata di garanzia.

Consulta la lista completa dei robot usati disponibili presso la sede centrale.

KUKA certifica solo i migliori robot revisionati.
  • Superior

    I robot Superior sono stati utilizzati esclusivamente da esposizione in fiere o eventi, sono praticamente nuovi, non hanno più di 4 anni di vita; sono forniti con una garanzia totale KUKA.
  • Premium

    I robot Premium vengono completamente revisionati e riverniciati, hanno tra i 4 e i 10 anni, sono sottoposti a un’accurata ispezione e forniti con un anno di garanzia. 
  • Certified

    I robot Certified sono anch’essi revisionati, hanno dagli 8 ai 18 anni di vita, sottoposti a un'accurata ispezione e forniti con una garanzia semestrale.

Robot usati KUKA disponibili in Italia

Ti proponiamo alcuni dei nostri robot industriali usati e certificati KUKA con disponibilità immediata e coperti dalla garanzia globale. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze in base alla portata, raggio d'azione e altre specifiche tecniche.

Modello robot usato KUKA Controller  Qualità Anno Garanzia 
KR6 R700sixx KR C4 Compact  Certified 2017 12 mesi
KR6 R700-2 KR C4Compact Certified 2018 12 mesi
KR3 R540 KR C5 Micro  Premium 2020 18 mesi
KR30-3 KR C4 Certified 2019 12 mesi
KR420 R3330 KR C4 Premium 2020 18 mesi
KR20 R1810-2 KR C4 Premium 2021 24 mesi
KR700 PA KR C4 Premium 2021 24 mesi
KR10 R1100-2  KR C4 Premium 2021 24 mesi
KR3 R540 KR C5 Micro  Premium  2020 18 mesi
KR210 R2700-2 KR C4 Premium 2021 24 mesi
KR6 R700sixx KR C4 Certified 2017 12 mesi
KR6 R900-2  KR C4 Compact Superior 2021 24 mesi
KR50 R2100 KR C4 Superior 2021 24 mesi
KR16 R2010-2 KR C4 Superior 2021 24 mesi
LBR iiwa 7 KR C4 Compact Certified 2016 12 mesi

Cerchi un modello particolare?

Non hai trovato il modello adatto alle tue esigenze tra quelli elencati sopra? Scarica la lista completa dei robot usati disponibili presso la sede centrale.

Richiedi il tuo robot usato a prezzo speciale dal 22 Novembre al 5 Dicembre 2021!

Richiedi l'offerta speciale nelle settimane 47-48 del 2021. Ti risponderemo entro 24h e ti invieremo una proposta commerciale subito dopo. L'ordine potrà essere formalizzato entro la fine dell'anno 2021 mantenendo i prezzi indicati nell'offerta. Il nostro staff è a disposizione anche per chiarimenti tecnici. 

Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.

Impostazioni cookie