KUKA AMR Experience
Poczuj, jak AMR mogą usprawnić Twoją produkcję i logistykę. Przyjdź na dzień otwarty Autonomicznych Platform Mobilnych w Tychach i Bydgoszczy!
KUKA AMR Experience - zobacz, jak autonomiczne roboty przemysłowe zmieniają przemysł!
Zapraszamy na wydarzenie, podczas którego pokażemy, jak autonomiczne roboty mobilne (AMR) wspierają codzienną pracę w zakładach produkcyjnych i magazynach. Bez teorii - skupiamy się na realnych zastosowaniach, konkretnych przykładach i rozmowach z ludźmi, którzy wdrażają te rozwiązania na co dzień.
W programie:
- Pokazy działania robotów AMR w rzeczywistych scenariuszach.
- Praktyczne informacje o integracji z istniejącymi systemami.
- Wymiana doświadczeń z ekspertami KUKA i innymi uczestnikami.
Jeśli interesuje Cię, jak usprawnić logistykę wewnętrzną, zwiększyć efektywność i zyskać większą kontrolę nad procesami — to wydarzenie jest dla Ciebie.
Program
9:30 – 10:00 rejestracja i wspólna kawa
10:00 – 11:00 Od pomysłu do wdrożenia – jak skutecznie uruchomić AMR z KUKA – Mateusz Nowakowski, AMR Business Developer
11:00 – 11:30 Case Study – przykłady wdrożeń
11:30 – 12:00 kawa
12:00 – 12:45 AMR w działaniu – pokaz technologii, platform i systemu zarządzania flotą
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Od wdrożenia do eksploatacji – techniczne aspekty AMR i serwis KUKA – Mirosław Szameta, AMR Coordinator / Krzysztof Kurowski AMR Service Engeneer
Autonomiczne platformy mobilne KUKA
KUKA oferuje szeroką gamę autonomicznych robotów mobilnych (AMR), które wspierają nowoczesne procesy intralogistyczne. Wśród najnowszych modeli znajdują się m.in.:
- KMP 1500 – kompaktowa i zwrotna platforma o udźwigu do 1500 kg, idealna do transportu palet i komponentów w środowiskach produkcyjnych.
- KMP 600-S diffDrive – szybki i precyzyjny robot AMR z napędem różnicowym, zoptymalizowany do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- KMP 3000P – najnowszy, ciężki model o dużej nośności, zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, np. w branży automotive.
Każdy z modeli wyposażony jest w zaawansowane czujniki bezpieczeństwa, systemy nawigacji SLAM oraz możliwość pracy w trybie 24/7 dzięki indukcyjnemu ładowaniu. AMR-y KUKA są łatwe w integracji z istniejącymi systemami i mogą być wdrażane zarówno w pojedynczych aplikacjach, jak i jako część większej floty.
Oprogramowanie KUKA AMR Fleet
KUKA.AMR Fleet to inteligentne oprogramowanie do zarządzania flotą autonomicznych robotów mobilnych, które umożliwia:
- Centralne sterowanie flotą AMR w czasie rzeczywistym – niezależnie od producenta pojazdów dzięki zgodności z interfejsem VDA-5050.
- Planowanie tras i zadań z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji – dynamiczne reagowanie na przeszkody, zmiany w środowisku i natężenie ruchu.
- Uruchamianie bez programowania – dzięki interfejsowi „przeciągnij i upuść” w KUKA.AMR Suite, konfiguracja i obsługa systemu jest intuicyjna i szybka.
- Integracja z systemami ERP/MES/WMS – płynne połączenie z istniejącą infrastrukturą IT klienta.
System zapewnia maksymalną elastyczność, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną, wspierając cyfrową transformację zakładów produkcyjnych i magazynowych.