Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Metaalbewerkingen automatiseren

Automatyzacja w przemyśle metalurgicznym

Przemysł metalurgiczny jest jedną z najbardziej wszechstronnych branż, dlatego jest predestynowany do zrobotyzowanych rozwiązań automatyzacyjnych. Wymaga on perfekcji aż po najdrobniejsze detale i maksymalnych osiągów w trudnych, a wręcz ekstremalnych warunkach pracy. Rozwiązania KUKA pozwalają sprostać tym wyzwaniom, zapewniają zrównoważone rezultaty i wymierną efektywność.


KUKA i przemysł metalurgiczny: obopólna współpraca 

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł ogólny, poddostawców części samochodowych, czy przemysł odlewniczy i obróbki metali: przez tę różnorodność przemysł metalurgiczny jest jedną z najbardziej wymagających branż na rynku. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu możemy temu sprostać – i zaoferować idealnie dopasowane rozwiązania dla każdego obszaru w celu zwiększenia efektywności procesów obróbki metali. 

Przykładowe zastosowanie know-how dla wszystkich gałęzi przemysłu metalurgicznego

W ciągu ostatnich lat mogliśmy stwierdzić coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania automatyzacyjne w przemyśle ogólnym, co wywołało naszą szybką reakcję: Nasze moduły i rozwiązania automatyzacyjne coraz częściej zastępują ręczne lub mniej elastyczne procesy automatyczne. Poza tym oferujemy innowacyjne metody produkcji, takie jak zgrzewanie tarciowe, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, czy spawanie metodą Magnetarc. Dzięki temu możliwe jest wysokiej jakości łączenie nowych materiałów, takich jak aluminium i miedź w kablach.

Metaalbewerking
Zautomatyzowane procesy do wykonywania trudnych prac w przemyśle metalurgicznym: KR QUANTEC podczas zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.

Industrie 4.0 i nowe wyzwania stawiane przemysłowi odlewniczemu

W przypadku części z odlewów aluminiowych wzrosły wymagania dotyczące dokładności o detale i precyzji. Potrzeba coraz to nowszych koncepcji zapewniających inteligentniejszą produkcję, zwłaszcza w kontekście Industrie 4.0. W przemyśle odlewniczym wyróżniają nas przede wszystkim rozwiązania automatyzacyjne z połączonymi w sieć systemami sterowania, efektywnym procesem odlewniczym i konfigurowalnymi modułami. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań dla procesu odlewniczego – od zautomatyzowanej produkcji podstawowej, podstawowego manipulowania i obróbki, poprzez maszyny, aż po obróbkę wykańczającą. Należy do tego przede wszystkim gratowanie, piłowanie, wiercenie i frezowanie.

 

Nasza współpraca z firmą KSM Castings jest przykładem tego, że procesy odlewnicze w przedsiębiorstwie mogą być bardziej efektywne dzięki rozwiązaniom KUKA. To przedsiębiorstwo produkuje obudowy przekładni dla producenta samochodów z USA i wiele zyskało dzięki nowej, podwójnej linii odlewniczej KUKA. Przede wszystkim w firmie KSM Castings znacznie wzrosła prędkość produkcji części z odlewów aluminiowych.

Metaalbewerking
Robot do warunków ekstremalnych: KR QUANTEC nano F exclusive optymalnie nadaje się do skomplikowanych zadań w przemyśle metalurgicznym.

Przyszłościowe rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego

Jako pionier w zakresie zrobotyzowanych rozwiązań automatyzacyjnych i Industrie 4.0 oferujemy odpowiednie procesy, technologie i produkty, gwarantujące najwyższą jakość we wszystkich obszarach zastosowań:

  • Firma KUKA oferuje szeroki wybór robotów przemysłowych, dostosowanych do bardzo wysokich wymagań przemysłu metalurgicznego – na przykład kucia w temperaturze ponad 1250°C. Wiele naszych modeli robotów jest dostępnych w specjalnych wersjach np. do bardzo wysokich temperatur lub wilgotnych miejsc.
  • Elastyczne moduły produkcyjne, takie jak wstępnie konfekcjonowany i gotowy natychmiast do użytku moduł robota KUKA flexibleCELL laser, umożliwia dokładne i łatwe zautomatyzowanie produkcji. 
  • Dzięki naszym rozwiązaniom ready2-solutions nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z automatyzacji: Należy do nich dopasowany sprzęt, taki jak palniki, prowadnice drutów i źródła prądu spawania. Zawarte pakiety oprogramowania gwarantują, że każda instalacja będzie osiągać optymalnie wyniki podczas w pełni samodzielnej pracy.
     

Oferujemy najnowocześniejsze produkty, które w sposób optymalny uzupełnią pracę Twoich pracowników. Dzięki naszemu całościowemu spojrzeniu na łańcuch wartości jesteśmy w stanie określić dalsze możliwości automatyzacji – i zapewnić Ci zrównoważony rozwój na tle konkurencji.

 

Firma KUKA stara się oferować wszystkim klientom idealnie dopasowane rozwiązania. Innowacyjne oprogramowanie technologiczne, takie jak ArcTech lub SeamTechFinding, umożliwia szybką konfigurację i analizę spoin spawalniczych oraz danych.

KR 1000 titan: nasz pakiet dla przemysłu metalurgicznego

Jak stworzony z myślą o przemyśle metalurgicznym: robot do dużych obciążeń KUKA KR 1000 titan.

Znajdź najbliższego integratora

Może Cię również zainteresować