Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR QUANTEC

Roboty z serii KR QUANTEC zaliczają się do klasy robotów o dużym udźwigu. Posiadają największe portfolio udźwigów i zasięgów na rynku w tej klasie. Ten uniwersalny robot KUKA nadaje się do stosowania w praktycznie wszystkich segmentach rynkowych — od przemysłu samochodowego, poprzez odlewnictwo, po branżę medyczną.


Optymalne portfolio — maksymalna elastyczność i niewielkie całkowite koszty posiadania (TCO).

Seria KR QUANTEC została stworzona w oparciu o doświadczenia firmy KUKA, które zdobyła w dynamicznym świecie automatyki i automatyzacji. Rezultat: niezawodne, wszechstronne i efektywne rozwiązanie o najwyższej jakości, przeznaczone do środowiska produkcyjnego. Klienci zyskują na wyjątkowo szerokim spektrum stosowania robotów KR QUANTEC, które zachwycają swoją wydajnością, ekonomicznością i wszechstronnością.

Dzięki smukłej konstrukcji można precyzyjnie i uniwersalnie dopasować roboty do stanowiska, a dzięki minimalnym nakładom na konserwację i mniejszej liczbie części zamiennych można uzyskać krótki czas dostawy oraz niewielkie całkowite koszty posiadania (Total Cost of Ownership, TCO). Możliwość doposażenia robota w większy udźwig już w środowisku pracy oraz tryby Motion, zapewniające idealną jakość procesów produkcyjnych, powodują, że KR QUANTEC jest bardzo uniwersalnym urządzeniem i pewną inwestycją w przyszłość Twojej produkcji.

120 - 300 Obciążenie w kilogramach

2671 - 3904 Zasięg w milimetrach

Zalety


Best in Class

Zaprezentowana przez KUKA generacja robotów z seria KR QUANTEC, będąca sumą innowacyjnych funkcji, wyznacza nowe horyzonty — zarówno w klasycznym, jak i cyfrowym świecie produkcji. Wynik wykracza daleko poza szczegóły techniczne i obejmuje też długofalowe aspekty, takie jak uproszczenie uruchamiania, obniżenie nakładów na konserwację oraz optymalizację procesów obsługiwanych przez system. 

Cykle ruchowe zoptymalizowane pod kątem konkretnych procesów

Jako pierwszy robot przemysłowy na świecie, seria KR QUANTEC posiada cyfrowe tryby Plug-in Motion. Są to cyfrowe tryby ruchowe, optymalizujące pracę robota w przypadku specyficznych zastosowań. Przykładem może być tryb „Path Mode”, który umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych ruchów po torze. Tryb „Dynamic Mode” pozwala na uzyskanie dużej prędkości w celu zminimalizowania czasów taktowania.

Maksymalna elastyczność

Seria KR QUANTEC urzeka swoim optymalnym portfolio oraz maksymalną wydajnością i przyszłościową stylizacją. Smukłe krawędzie kolizji, rozszerzona i niezawodna obsługa w środowisku, a także wyjątkowo mała podstawa, decydują o maksymalnej elastyczności podczas pracy i na etapie planowania gniazda produkcyjnego oraz całej linii. Doprowadzony do perfekcji obszar roboczy przed i za maszyną poprawia możliwości dostępu w przypadku różnych aplikacji. Koncepcja doprowadzania energii gwarantuje długą żywotność i optymalną dyspozycyjność robotów.

Długofalowo niskie całkowite koszty posiadania

KR QUANTEC zachwyca nie tylko maksymalną wydajnością produkcyjną, ale też swoją ekonomiczną koncepcją uruchamiania i konserwacji. Maksymalne wartości w zakresie średniego czasu między awariami (Meantime between failure, MTBF) oraz zredukowana liczba podzespołów w całej konstrukcji powoduje, że seria wyznacza nowe wymiary w dziedzinie TCO na rynku. Minimalizację czasów przestoju i nakładów na konserwację uzyskano między innymi dzięki innowacyjnej koncepcji przewodów i doprowadzania energii. Seria KR QUANTEC urzeka w tym przypadku istotnym obniżeniem bieżących kosztów.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Od standardowej maszyny po urządzenie zoptymalizowane pod kątem procesu – wyposażone w cyfrowe tryby Motion

Dzięki dodatkom oprogramowania można doraźnie zoptymalizować wydajność robota w zależności od procesu czy etapu procesu.

– Tryb Performance: Łączy w sobie prędkość, precyzję i uniwersalne zastosowanie w rozmaitych aplikacjach.

– Tryb Path: Zwiększa precyzję podczas poruszania się po torze zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach toru.

– Tryb Dynamic: Redukuje czasy taktowania i nadaje KR QUANTEC większą prędkość – by skrócić czasy cykli o około 10%.

Uniwersalność i maksymalna niezawodność: KR QUANTEC to robot gwarantujący bezpieczeństwo inwestycji dla Twojej produkcji.

Nowy KR QUANTEC: Nasz mistrz wkracza w cyfrowy świat

Innowacyjne funkcje, niskie całkowite koszty posiadania i niezrównane parametry techniczne – nowa generacja tego wszechstronnego robota to maszyna wyróżniająca się wysoką elastycznością i bezpieczeństwem inwestycji dla Twojej produkcji.

Elastyczne planowanie gniazd i linii produkcyjnych

Seria KR QUANTEC trwale upraszcza inżynierię nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach — dzięki zredukowaniu krawędzi kolizji poprzez zastosowanie bardziej smukłej kiści i mniejszej podstawy. Zoptymalizowana krawędź kolizji innowacyjnego układu doprowadzania energii gwarantuje również łatwiejszą symulację i bardziej ekonomiczne planowanie gniazda produkcyjnego. Krótkie czasy dobiegu robotów w przypadku zatrzymania umożliwiają też kompaktową budowę gniazda produkcyjnego i całej linii oraz uzyskanie elastyczności podczas planowania i realizacji linii produkcyjnej.

 
Bardziej smukłe kontury

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR QUANTEC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC zestawienie danych

KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 C-F KR 300 R2700-2 F
Udźwig
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Maks. zasięg
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2671 mm
2701 mm
Konstrukcja
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Robot jako łącznik pomiędzy prasami
Robot jako łącznik pomiędzy prasami
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsola
Konsola
Standard
Standard
Standard
Standard
Wersja otoczenia
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Food
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Pozycja montażowa (lub pozycje)
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Podłoga
Sufit
Sufit
Podłoga
Stopień ochrony
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Arkusz danych
KUKA Marketplace

Dodatkowe linki

Sterownik
Pakiety robotów
Pozycjonery & jednostki liniowe