KR FORTEC
KR FORTEC är vår allroundrobot bland tunglastrobotarna. Den är energieffektiv och dynamisk i hanteringsuppgifter med bärlaster upp till 500 kg. Underhållsbehovet under robotens drift är begränsat tack vare att vi implementerat våra välkända industrirobotkoncept. Detta gör roboten till en tillförlitlig partner i din produktion.
Mer räckvidd: KR FORTEC monterad på en linjärenhet
Vill du att din KR FORTEC ska arbeta i en större radie? Inga problem. Med vår linjärenhet KL 4000 utökar du robotens arbetsområde. Räckvidden kan anpassas modulärt efter kundens behov från 1,5 m till 30 m. Ytterligare en fördel för din produktion: Även KR QUANTEC kan monteras på KL 4000. Om du vill montera KR FORTEC och KR FORTEC Ultra på en gemensam linjärenhet väljer du KL 5000.
KR FORTEC -data i översikt
KR 240 R3400-2 | KR 240 R3700-2 | KR 280 R3100-2 | KR 340 R3400-2 Snart tillgänglig | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärlast
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
Max. räckvidd
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
Utförande
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Utförande omgivning
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Monteringsläge(n):
|
Golv
|
Golv
|
Golv
|
Golv
|
Golv
|
Golv
|
Golv
|
Kapslingsklass
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Datablad
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
Ytterligare länkar |
|||||||
Styrning
|
|||||||
Robotpaket
|
|||||||
Positiva & linjära enheter
|