KR QUANTEC extra

El KR QUANTEC extra es el robot más versátil de su familia. Con una capacidad de carga de entre 90 y 210 kg y un alcance de hasta 3100 mm permite aplicaciones muy diversas. Este auténtico todoterreno ha sido configurado para ofrecer altas velocidades finales y la máxima precisión.

El KR QUANTEC extra está disponible en distintas capacidades de carga, alcances y posiciones de montaje. Tiene a su disposición las variantes Foundry para su aplicación en entornos polvorientos, húmedos y calientes. Para obtener la mayor precisión en tareas como aplicaciones láser o medición de componentes, hemos desarrollado las variantes HA con ejes de muñeca especialmente precisos.

90 - 210 Capacidad de carga en kg

2495 - 3095 Alcance en mm

Ventajas


Todoterreno de la familia QUANTEC

El KR QUANTEC extra es el auténtico genio versátil de la familia de robots QUANTEC. Ha sido configurado para altas velocidades finales. Gracias a la reducción de la masa desplazada, establece nuevas referencias en cuanto a precisión y rendimiento.

Mantenimiento mínimo y eficiencia máxima

El KR QUANTEC extra presenta los intervalos de mantenimiento más amplios del mercado con un valor de hasta 20 000 horas de funcionamiento: máxima productividad. Gracias a su estructura extra rígida optimizada por FEM compensa las fuerzas de proceso sin problema.

Precisión absoluta garantizada

El KR QUANTEC extra es preciso como ningún otro robot. Gracias a su sistema mecánico adaptado de forma específica, consigue la mayor precisión de repetición y unos tiempos de ciclo imbatibles.

El KR QUANTEC extra en DMG Mori

El KR QUANTEC extra carga y descarga máquinas-herramienta con la máxima precisión en la empresa DMG Mori.

KR QUANTEC extra Vista general de los datos

KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 210 R2700 extra
Categoría
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Carga pesada (80-300 kg)
Forma constructiva
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 1
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Forma constructiva, ampliación 2
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Versión entorno
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Versión entorno, ampliación
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Carga
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
Carga total nominal
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
200 kg
200 kg
200 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
230 kg
260 kg
Máx. alcance
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2495 mm
2496 mm
2495 mm
2496 mm
2696 mm
Número de ejes controlables
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Repetibilidad de posición (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Peso
1084 kg
1129 kg
1092 kg
1092 kg
1092 kg
1121 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
Posición(es) de montaje
Techo
Suelo
Techo
Suelo
Suelo
Suelo
Techo
Techo
Suelo
Suelo
Suelo
Techo
Suelo
Techo
Techo
Suelo
Techo
Suelo
Suelo
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
Unidad de control
Tipo de protección
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Tipo de protección muñeca central
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
Ir al centro de descargas

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK