LBR iiwa
W przypadku LBR iiwa – naszego lekkiego robota do prac montażowych wymagających niezwykle wysokiej czułości – w przestrzeni roboczej nie są potrzebne ogrodzenia ochronne, co otwiera drogę do współpracy człowieka z robotem.
LBR iiwa jest pierwszym, produkowanym seryjnie robotem o wysokim stopniu czułości, umożliwiającym współpracę człowieka z robotem. LBR to skrót od "Leichtbauroboter" (lekki robot przemysłowy), iiwa oznacza "intelligent industrial work assistant". Zapoczątkował on nową erę w przemysłowej robotyce wymagającej dużego stopnia czułości i stał się podstawą dla nowoczesnych, przyszłościowych procesów produkcyjnych. Po raz pierwszy człowiek i maszyna mogą w ścisłej współpracy rozwiązywać zadania wymagające najwyższej precyzji. W ten sposób powstają nowe obszary robocze i otwiera się droga ku większej ekonomiczności i wydajności. Niezwykle czuły robot współpracujący LBR iiwa jest dostępny w dwóch wersjach o udźwigu wynoszącym 7 i 14 kg.
Opcje dla kołnierzy do mediów
W kinematycznej strukturze robota LBR iiwa znajduje się układ zasilania energią zewnętrznych komponentów.
Układy zasilania energią są dostępne w wersji pneumatycznej i elektrycznej. Wszystkie kołnierze do mediów posiadają układ otworów zgodny z normą DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
LBR iiwa zestawienie danych
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig
|
7 kg
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
Maks. zasięg
|
800 mm
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
Konstrukcja
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Wersja otoczenia
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Pozycja montażowa (lub pozycje)
|
Podłoga, Ściana, Sufit
|
Podłoga
|
Podłoga, Ściana, Sufit
|
Podłoga, Ściana, Sufit
|
Podłoga
|
Podłoga, Ściana, Sufit
|
Stopień ochrony
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Arkusz danych
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Dodatkowe linki |
||||||
Sterownik
|
||||||
Pakiety robotów
|
||||||
Pozycjonery & jednostki liniowe
|