Välj din plats:

Land

Kontakta KUKA


Vilket ämnesområde är du i första hand intresserad av?

  • KUKA ROBOTICS ROMANIA S.R.L.
    Strada Wolfgang Amadeus Mozart 5
    307160 Dumbravita
    Rumänien
    +40 751 279 991
  • KUKA Automatizare Romania S.R.L.
    Stefan cel Mare 197A
    550321 Sibiu
    Rumänien
    +40 369 130 185
  • KUKA Aktiengesellschaft
    Zugspitzstraße 140
    86165 Augsburg
    Tyskland

Titel

Dataskydd

Härmed samtycker jag till att ovan insamlade uppgifter behandlas för att bearbeta min förfrågan i enlighet med personuppgiftspolicyn. Jag kan när som helst återkalla detta medgivande.

Samtycke

Uppdateringar, eventinbjudningar och mer: Registrera dig för KUKA:s nyhetsbrev.

Härmed samtycker jag till att KUKA regelbundet skickar mig ett nyhetsbrev via e-post och får behandla mina personuppgifter för detta ändamål. Behandlingen ska ske i enlighet med personuppgiftspolicyn. Vi utvärderar leverans- och öppningsfrekvensen liksom klickbeteendet i nyhetsbreven. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta KUKA direkt.

* Obligatoriska fält.