KR 210-2 F exclusive

KR 210-2 i exclusive-utförande möjliggör effektiva cellkoncept för gjutindustrin. KR 210-2 F exclusive presterar maximalt även under extrema förhållanden.

Med KR 210-2 F exclusive erbjuder KUKA en flexibel lösning för användningsområden som fram till i dag har krävt speciallösningar. I celler för komponentrengöring, borstning och gradning och i alla våtutrymmen med mycket hög nedsmutsningsgrad arbetar vår robusta sexaxlade robot med oförminskad styrka – helt utan extra skyddshöljen.

Tack vare robotens spärrluftsystem och intelligenta, robusta konstruktion presterar KR 210-2 Foundry exclusive på topp även i de mest extrema driftsmiljöer. Varken vattenstrålar, permanent luftfuktighet eller smutspartiklar kan rå på denna robot tack vare dess specialbehandlade yta.

210 - 210 Bärlast i kg

2700 - 2700 Räckvidd i mm

Fördelar


Högpresterande

Den höga motoreffekten och en växel med höga vridmoment på alla axlar gör KR 210-2 F exclusive till en mycket kraftfull robot.

Uthållig

KR 210-2 F exclusive är utrustad med den allra senaste tekniken. Robotens växel med högst vridmoment i klassen kan arbeta på under många timmar i kontinuerlig drift. 

Effektiv

Robotens exakta mekanik ger maximal repeternoggrannhet, högre produktionskvalitet, färre kasserade delar och därmed effektivitetsvinster för hela produktionen. 

Flexibel

KR 210-2 F exclusive förlänger underhållsintervallen och därmed även kostnaderna. Detta ger dig en flexibel och säker planeringshorisont och snabb idrifttagning.

Automatizované umývanie konštrukčných dielov pri extrémnych podmienkach.

Robustný 6-osový robot Foundry KR QUANTEC F exclusive podáva vynikajúce výkony v umývacej bunke v závode BMW Dingolfing.

KR 210-2 F exclusive -data i översikt

KR 210-2 F exclusive
Kategori
Hög hanteringsvikt (80-300 kg)
Utförande
Standard
Utförande, utbyggnad 1
Standard
Utförande, utbyggnad 2
Standard
Utförande omgivning
Foundry exclusive
Utförande omgivning, utbyggnad
Standard
Bärlast
210 kg
Nominell totallast
245 kg
Max. räckvidd
2700 mm
Antal styrbara axlar
6
Repeternoggrannhet position
±0.06 mm
Vikt
1412 kg
Monteringsläge(n):
Golv
Omgivningstemperatur
10 °C till + 55 °C
Styrning
KR C4
Kapslingsklass
IP 65
Kapslingsklass centralhand
IP 67
Till nedladdningscentret

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK