Välj din plats:

Plats

KR AGILUS ultra

Vår smårobot erbjuder en stor bärförmåga på upp till 16 kg med exakt rörelsestyrning och en kompakt design – den perfekta roboten för dynamiska processer i trånga och tekniskt krävande produktionsmiljöer.


KR AGILUS ultra – kraft och precision i kompakt form

Våra smårobotar i serien KR AGILUS ultra uppfyller alla krav som en robot i dagens avancerade produktionsmiljöer måste uppfylla: kompakt, kraftfull och flexibel. Med hög bärlast, liten uppställningsyta och intelligent styrningsteknik möjliggör den effektiva och kostnadseffektiva processer i produktionsmiljöer med hög processdensitet – från renrumsceller till krävande industritillämpningar.

Tack vare den robusta konstruktionen och den slutna kinematiken är den lika lämplig för både rena och råa driftsmiljöer. Den tål vattenstänk och rengöring och är enkel att integrera i komplexa produktionslinjer. Den invändiga mediestyrningen säkerställer säkra processer och enkel integration.

Tack vare kompatibiliteten med operativsystemet iiQKA.OS2 och styrningen KR C5 micro är KR AGILUS ultra förberedd för AI-funktioner, vilket skapar nya möjligheter för framtidens automation.

Optimerad för hantering, montering, inspektion och förpackning

  • Precisionsmontering inom elektronikproduktion

    Pick-and-place av smådelar i kompakta monterings- och förpackningsprocesser – perfekt för serietillverkning 
  • Advanced Packaging inom tillverkning av halvledarkomponenter

    Integrering av flera chips med avancerad förpackningsteknik – för hög prestanda i kompakta system
  • Insättning och uttagning, kontroll och testning av komponenter i små celler

    Effektiv materialtillförsel och kvalitetssäkring i automatiserade produktionsmiljöer
  • Multihanteringsuppgifter inom konsumtionsvaruindustrin

    Gripning/plockning, sortering, förpackning och märkning – optimerad för hög hastighet och flexibilitet.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR AGILUS ultra

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

10 - 16 Bärlast i kg

901 - 1103 Räckvidd i mm

Översikt över dina fördelar med KR AGILUS ultra


Hög produktivitet

  • Optimerad för stora komponenter och parallella bearbetningsprocesser
  • Effektreserver för komplexa verktyg och fixturer
  • Snabba axelrörelser säkerställer korta cykeltider
  • Hög styvhet för exakt positionering
  • Kompakt och kollisionsfri design

  • Minskad kollisionsrisken tack vare strömlinjeformad design
  • Invändiga kablar underlättar integreringen
  • Minimerad kollisionsrisk för flexibel planering
  • Snabb idrifttagning tack vare färre anpassningar
  • Hög flexibilitet

  • Montering i valfri vinkel (golv, vägg, tak)
  • Hantering av stora eller flera arbetsstycken samtidigt
  • Hög planeringssäkerhet vid behov av om- eller utbyggnad
  • Robust och tillförlitlig

  • Kapslingsklass IP67 för krävande driftsmiljöer
  • Lämpad för renrum ISO-klass 5 som standard
  • ESD-skydd som standard
  • Globalt certifierad enligt CE, NRTL och CR
  • Intelligent styrning och framtidssäkerhet

  • Intuitiv manövrering via ett modernt, webbaserat UI
  • Multi-protokoll-kompatibilitet för sömlös integration i automationslösningar
  • Framtidssäker tack vare AI-kompatibilitet och modulär utbyggbarhet
  • Kan skräddarsys efter kundens behov

  • Standard- eller High-End-kabelpaket
  • Periferikablar och tomma kabeltillval
  • Gränssnitt: Extra I/O-moduler, fältbussystem, visionsystem.
  • Förhöjningsblock och fixeringsplatta
  • A1-axel med hard-limit för säkra rörelsegränser
  • KR AGILUS ultra (6 axlar) - tekniska data

    Robotar
    Nominell totallast
    Max. räckvidd
    Utförande omgivning
    Nedladdningar
    KR 10 R1100-3
    Nominell totallast
    10 kg
    Max. räckvidd
    1101 mm
    Utförande omgivning
    Standard
    Nedladdningar
    • Nominell totallast 10 kg
    • Max. räckvidd 1101 mm
    • Utförande Standard
    • Utförande omgivning Standard
    • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
    KR 13 R900-3
    Nominell totallast
    13 kg
    Max. räckvidd
    901 mm
    Utförande omgivning
    Standard
    Nedladdningar
    • Nominell totallast 13 kg
    • Max. räckvidd 901 mm
    • Utförande Standard
    • Utförande omgivning Standard
    • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
    KR 16 R1100-3
    Nominell totallast
    16 kg
    Max. räckvidd
    1103 mm
    Utförande omgivning
    Standard
    Nedladdningar
    • Nominell totallast 16 kg
    • Max. räckvidd 1103 mm
    • Utförande Standard
    • Utförande omgivning Standard
    • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
    • Kapslingsklass IP 67
    • Nedladdningar n/a
    • Styrning
      • n/a
    • Mer information KUKA Marketplace
    %x av %y robotar synliga