KUKA ready2_grip

KUKA:s ready2_grip-paket gör det enklare och snabbare att integrera hanteringsrobotar. Istället för en tidskrävande montering av gripperteknik från en extern leverantör levereras KUKA:s smårobotar med en modern gripper.

Ett unikt, förkonfigurerat och tillförlitligt applikationspaket

Trots stor efterfrågan saknas det kompakta, förkonfigurerade och standardiserade lösningar på marknaden – framför allt lösningar för små och medelstora tillverkande företag. Det största problemet är ofta bristande service och support på robotens uppställningsplats.

Alla automationsföretag utvecklar sina egna gripperlösningar eftersom det tills nu inte har funnits en standardlösning att tillgå. Support och service av dessa specialutvecklade paket innebar alltid en utmaning – oberoende var i världen de togs fram.

Med KUKA ready2_grip kan KUKA nu erbjuda en tillförlitlig, förkonfigurerad, standardiserad och beprövad lösning med hög användarkomfort som är enkel att använda och integrera.

Ready2_grip är det rätta valet för alla produktionssituationer där en robot behövs som hanteringsassistent, exempelvis vid betjäning av maskiner

Robot och gripper som handen i handsken: fördelar

  • Flexibilitet. Förenklad upp- och nedväxling av produktionen.
  • Global support. Med KUKA:s serviceexperter spridda över hela världen.
  • Beprövad kvalitet. Tillförlitlig applikation optimerad för den praktiska tillämpningen.
  • Helt integrerad. Grippern är sömlöst integrerad i KUKA:s användargränssnitt.

Gripperpaket: Översikt över ready2_grip:

Förkonfigurerat gripperpaket baserat på roboten KR AGILUS

Vi använder kakor för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service även online. Här finns mer information.

OK