Empfindlichste Ware im Griff: Delta-Roboter für den Primärbereich
Komplett aus Edelstahl, perfekte Reinigbarkeit und hohe Geschwindigkeit: Das bietet KR DELTA als Hygienic Machine. Säure, Lauge und heißes Wasser lassen ihn dank der korrosionsbeständigen Edelstahlhülle unbeeinträchtigt. Er bringt Schutzart IP 67 für den gesamten Roboter und IP 69K für die Achse 4. Der Parallelarmroboter, gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, kann mit einem Hochdruckreiniger bis 100 kPA gereinigt werden. Der Aufbau des DELTAs ist nach den LFGB-, US-FDA- und EHEDG Lebensmittelstandards konzipiert. Erfahren Sie mehr über DELTA Roboter im Hygienic Design