Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

  • Engels / English
  • Frans / French
  • Nederlands / Dutch
  • Nederlands / Dutch
LVD Ulti Form

Geautomatiseerd plooien met LVD

Na de succesvolle Dyna-cell brengt LVD nu Ulti-Form op de markt. Ulti-Form is net als Dyna-Cell een gerobotiseerde buigcel met een afkantpers.


Ulti-Form: De buigcel voor grote en complexe vormen

Het grote verschil tussen de Dyna-Cell en Ulti-Form zit hem in de omvang van de te plooien onderdelen en de ruime uitvoerzone met palletautomaat en transportsysteem. Bij de Dyna-Cell kon de CYERBERTECH robot van KUKA stukken van 30 mm x 100 mm tot 350 x 500mm geautomatiseerd plooien, terwijl dit bij de Ulti-Form stukken zijn van 50 x 100 mm tot 1200 x 800 mm, waarbij ook lange en complexe vormen mogelijk zijn. Hiervoor wordt de Ulti-Form uitgerust met een QUANTEC robotarm van KUKA.
De robot en de afkantpers werken in synergie om de wisseltijden tot een minimum te beperken. De QUANTEC robotarm van KUKA heeft een goede bereikbaarheid binnen het volledige werkgebied van de cel. Hij is voorzien van een universele robotgrijper die is ontwikkeld door LVD. Terwijl de robot een stuk van de invoerstapel neemt, wisselt de afkantpers, met ingebouwde gereedschapswisselaar, de gereedschappen. Om dit hele proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt de Ulti-Form volledig offline geprogrammeerd en is het fysiek teachen van de robot aan de machine niet meer nodig. De robotsoftware berekent automatisch de grijperposities en zoekt een botsingsvrije baan voor de robotarm. In een 3D-omgeving wordt de productie op realistische wijze nagebootst zodat de gebruiker de plooivolgorde visueel kan controleren en bevestigen.
LVD buigcel
De QUANTEC robotarm en de afkantpers werken in synergie om de wisseltijden tot een minimum te beperken.

Een robotgrijper voor elk onderdeel, ongeacht de grootte

De robotgrijper van LVD past zich automatisch aan het werkstuk aan, ongeacht de grootte of de vorm en kan daarom overweg met verschillende stukgroottes. Hierdoor moeten er geen andere grijpers voorzien woorden bij het wisselen van de onderdelen. Er gaat dus geen tijd verloren wanneer er gewisseld moet worden van grijper en dit heeft meteen een aanzienlijke impact op de totale doorlooptijd.
LVD robotgrijper
Met de robotgrijper van LVD moeten er geen andere grijpers meer voorzien worden voor de verschillende onderdelen
Om hoeknauwkeurigheid te garanderen is Ulti-Form uitgerust met LVD’s hoekmeetsysteem Easy-Form® Laser (EFL). Dat zorgt ervoor dat de hoek vanaf de eerste plooi meteen juist is door tijdens het plooien de hoek te meten en de positie van de stempel aan te passen indien nodig. . Perfectie is namelijk het streefdoel voor LVD.
Ulti-Form levert dankzij de combinatie van LVD’s afkantpers met automatische gereedschapswissel en EFL, de dynamische KUKA robot met flexibele grijper en de automatische programmering van robot en afkantpers hoge kwaliteit in een compacte ruimte. Wat zou iemand dan nog doen twijfelen?
LVD Ulti-Form buigcel

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.