Kies uw locatie:

Land

Voor welke thema´s interesseert u zich het meest?

  • KUKA Aktiengesellschaft
    Zugspitzstraße 140
    86165 Augsburg
    Duitsland
    +49 821 797-0
  • KUKA ROBOTICS ROMANIA S.R.L.
    Strada Wolfgang Amadeus Mozart 5
    307160 Dumbravita
    Roemenië
    +40 751 279 991
  • KUKA Automatizare Romania S.R.L.
    Stefan cel Mare 197A
    550321 Sibiu
    Roemenië
    +40 369 130 185

Title

Gegevensbescherming

Hierbij geef ik toestemming dat de hierboven verzamelde gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring. Mijn toestemming kan ik te allen tijde in de toekomst worden ingetrokken.

Toestemming

Updates, uitnodigingen voor events en meer: Schrijf je in voor de KUKA nieuwsbrief

Ik geef KUKA de toestemming om mij regelmatig een nieuwsbrief per e-mail te sturen en mijn persoonlijke gegevens hiervoor te verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring.  De afleverings-en openingspercentages worden geëvalueerd, evenals de klikpatronen in de nieuwsbrieven. Deze toestemming kan ten alle tijde in de toekomst ingetrokken worden door op de uitschrijflink in de nieuwsbrief te klikken of door rechtstreeks contact op te nemen met KUKA.

* Deze velden zijn verplicht.