Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Für welchen Themenbereich interessieren Sie sich vorrangig?

  • KUKA Aktiengesellschaft
    Zugspitzstraße 140
    86165 Augsburg
    Deutschland
    +49 821 797-0
  • KUKA ROBOTICS ROMANIA S.R.L.
    Strada Wolfgang Amadeus Mozart 5
    307160 Dumbravita
    Rumänien
    +40 751 279 991
  • KUKA Automatizare Romania S.R.L.
    Stefan cel Mare 197A
    550321 Sibiu
    Rumänien
    +40 369 130 185

Anrede

Datenschutz

Hiermit willige ich ein, dass die oben erhobenen Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gemäß Datenschutzerklärung verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Datenschutz

Updates, Event-Einladungen und mehr: Melden Sie sich für den KUKA Newsletter an.

Hiermit willige ich ein, dass KUKA mir regelmäßig einen Newsletter per E-Mail zusendet und zu diesem Zweck meine personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzerklärung verarbeitet. Es erfolgt eine  Auswertung der Zustell- und Öffnungsraten und des Klickverhaltens in den Newslettern. Diese Einwilligung kann jederzeit durch einen Klick auf den Abmelde-Link im Newsletter sowie direkt gegenüber KUKA für die Zukunft widerrufen werden.

* Diese Felder sind erforderlich.