Allmänt om KUKA.OfficeLite
KUKA.OfficeLite är nästan identisk med KUKA:s systemprogramvara som används i KR C4 och KR C5 styrningen. Tack vare att KUKAs original-SmartHMI och KRL-språksyntax används motsvarar offlinemanövreringen och -programmeringen exakt det på roboten.
Detta programmeringssystem har samma egenskaper som KUKA:s systemprogramvara:
- Vid en ny release av KUKA:s systemprogramvara blir alla funktioner tillgängliga även här (anslutning av hårdvarurperiferi är inte möjlig)
- KRL-syntaxkontroll med kompilator och interpretator
- Körbara KRL-användarprogram kan skapas
- Förloppsstyrning av robotapplikationsprogram i realtid: förbättrade cykeltider
- Programmen kan optimeras på en standard-PC vid valfri/regelbunden tidpunkt.
- Det går att simulera digitala ingångssignaler för att testa KRL-programmets signalavläsningar
Fördelar med KUKA.OfficeLite
Produktivitet utan dröjsmål
Nya KRL-program kan överföras direkt till KUKA:s robotstyrning vilket säkerställer omedelbar produktivitet.
Oberoende och flexibel med virtuell maskin
Installationen är alltså oberoende av hostsystemet och dess operativsystem. Olika KUKA.OfficeLite-versioner kan installeras parallellt, vilket ger en flexibel användning.
Användning av KUKA.OfficeLite
KUKA.OfficeLite är KUKA:s virtuella robotstyrning och är främst avsedd för programmering och applikationsutveckling offline. Programvaran kan dock även användas tillsammans med:
- KUKA:s robotutbildningar
- Applikationsutveckling
- KUKA.WorkVisual 6.0 eller senare
Systemkrav för KUKA.OfficeLite
- WIN 10 eller WIN 11 (64 bit)
- Intel I7-processor eller liknande
- 8 gigabyte RAM, 15 gigabyte ledigt utrymme på hårddisken
- KUKA.WorkVisual 6.0 eller senare
- Hyper-V måste aktiveras under WIN 10 eller WIN 11