Kies uw locatie:

Land

KUKA verfrobot

Geautomatiseerd spuitlakken en coaten

De automatisering van spuitlakprocessen biedt tal van voordelen, van een hogere kostenefficiëntie en een verbetering van de kwaliteit tot meer flexibiliteit. Zo onderscheidt u zich van uw concurrenten en blijft u altijd rendabel. 


Perfecte afwerking van KUKA spuitrobots
Veiligheid en efficiëntie bij het lakken gegarandeerd

KUKA spuitrobots overtuigen met hun intelligentie, precisie en snelheid en kunnen ingezet worden voor een uitgebreid gamma aan onderdelen in de meest uiteenlopende industrieën. De robots zijn geoptimaliseerd voor het spuitproces met wateroplosbare verf en voor poedertoepassingen. Bij het spuiten met brandbare aerosolen, zoals gassen en nevels, komen regelmatig explosies voor die ingrijpende gevolgen voor de productie kunnen hebben. Onze spuitrobots zijn gebaseerd op ultramoderne technologie, waardoor de robotsystemen explosieveilig zijn en voldoen aan de ATEX-richtlijn volgens 3G/3B. De robots worden intern continu met lucht gespoeld om gasophopingen te vermijden. Dit garandeert maximale veiligheid voor uw spuiterij en voorkomt explosies of ophopingen van giftige verfgassen.

Flexibele spuitrobots - klaar voor elke verftaak

De expertise van Dürr en KUKA, gebundeld in één oplossing: voordelige robots voor de industrie. Toepassingsgebieden zijn onder andere het lakken van hout, kunststof, glas en metaal.

Uitmuntende kwaliteit bij spuitprocessen in de industrie, met name voor het lakken van kleine werkstukken en complexe geometrieën

Voor een optimaal spuitproces hebben wij de KR AGILUS industriële robots, die uitblinken door hun hoge assnelheid,een extreme wendbaarheid in kleine ruimten en korte cyclustijden. De bewegingen van de robot zijn uiterst precies en gelijkmatig. Ondanks hun compactontwerp hebben de KR AGILUS EX explosieveilige industriële robots een payload van 6 kg en 10 kg en kunnen ze een groot aantal verschillende verfpistolen dragen. Het robotbereik van 1101,1 mm maakt een veelzijdige toepassing in diverse industrieën mogelijk.

Geautomatiseerd lakken met hoogglans - de voordelen


Explosieveilig en ATEX-conform

Spuitrobots van KUKA voldoen aan de ATEX-richtlijn 2014/34 en zijn 3G/3D-conform. Hierdoor zijn de robots bij uitstek geschikt voor gebruik in de zones 2 en 22. De robots voldoen eveneens aan de vereisten van de beschermingsklasse Ex II en zorgen zo voor veiligheid in uw productie.

Minder verf nodig

Automatisering van verfprocessen kan het verbruik van coatingproducten tot 30% verminderen dankzij de uiterste precisie van de industriële robots.

Uniforme verapplicatie en reproduceerbare resultaten

Exacte en gelijkmatige bewegingen van het spuitpistool en een constante kwaliteit door een Herhaalbaarheid van ,03 mm

Efficiënte aandrijving

De interne motoren kunnen optimaal onder druk worden gezet met afdichtingslucht, wat zorgt voor een slijtagevrije coating en een vermindering van het binnendringen van verf en vuil.

Productie gewaarborgd ondanks een tekort aan geschoold personeel

Bescherming van de productie door het gebruik van robots die moeizame en eenzijdige taken uitvoeren.

Cyclusoptimalisatie bij serielakken

KUKA spuitrobots bereiken een maximale herhalingsnauwkeurigheid in  continu bedrijf en zijn geoptimaliseerd voor intensieve handmatige processen zoals serielakken

Gezondheidsberscherming voor werknemers

Werknemers hoeven enkel toezicht te houden op de robots en worden niet meer blootgesteld aan giftige gassen.

Flexibiliteit

Gebruik van de meest uiteenlopende verfpistolen en toebehoren van de door u gewenste fabrikanten.

Robots voor een optimaal verfproces: Technische gegevens

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Payload 6 kg 10 kg
Reach max. 901,5 mm max. 1101,5 mm
Bouwvorm Standaard Standaard
Omgeving Explosieveilig Explosieveilig
Montagepositie Vloer/ plafond/ wand/ willekeurige hoek Vloer/ plafond/ wand/ willekeurige hoek
Beschermingsklasse IP 67 IP 65 / IP 67
Besturing KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Datablad PDF PDF
Ook onder extreme omstandigheden werken de spuitlakrobots met Ex-bescherming van de KR AGILUS-serie uitermate precies. De flexibiliteit bij willekeurige montageposities garandeert een optimaal aanpassingsvermogen aan verschillende lakomgevingen.

Geautomatiseerde lakinstallaties

Lakken van carrosserieën en autocomponenten. 

U bent op zoek naar een verfrobot?

Nieuw, volledig gereviseerd of gebruikt: onze experts vinden en configureren samen met u een oplossing die optimaal op uw behoeften afgestemd is.

Verven wordt eenvoudiger dan ooit


Na de geslaagde registratie bij my.KUKA heeft u direct toegang tot tal van functies. Na verificatie van uw account krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces verhoogt de veiligheid van uw individuele login en kan enkele dagen in beslag nemen.

Wij gebruiken cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen