Kies uw locatie:

Land

KR DELTA

KR DELTA Robot in hygiënische uitvoering

Highspeed-robot  in de hygiënische machinevariant voor het manipuleren en verzamelen van kleine onderdelen in diverse industrieën, waaronder voeding, farmaceutica en elektronica.


Hygiëne op hoog niveau.
KUKA DELTA-robots zijn ontworpen voor gebruik in zeer gevoelige omstandigheden.

Dankzij zijn roestvrijstalen behuizing is de DELTA-robot ideaal uitgerust voor hygiënisch gevoelige zones, zoals direct contact met levensmiddelen, geneesmiddelen of elektronische componenten.  

Industriële robots zijn een essentieel element in de huidige fabrieksomgeving, en nog meer in de fabriek van de toekomst. De vraag naar industriële robots vloeit voort uit de behoefte aan veelzijdige, intelligente machines die in staat zijn repetitieve taken kosteneffectief uit te voeren met een breed bewegingsbereik en daarbij de kwaliteit constant te houden en de cyclustijd te verkorten. De delta robot voldoet aan deze eisen.

De corrosiebestendige roestvrijstalen behuizing van de robot is ontworpen volgens de Duitse LFGB- en US FDA-voedingsnormen en voldoet tevens aan de Europese CE-certificering, de Amerikaanse UL-certificering en de Duitse TÜV-certificering voor veiligheidsfuncties. De robot is beschermd tegen stof en vocht volgens beschermingsklasse IP 67 en kan daarom onder hoge druk en met alkalische of zure reinigingsmiddelen worden gereinigd.

Dit type robot is ideaal voor highspeed pick-and-place toepassingen in de voedingsindustrie

Met zijn hoge snelheid en precisie is de DELTA robot kinematica bijzonder geschikt voor gevoelige industrieën zoals voeding, elektronica en farmaceutica. Ze zijn uitzonderlijk geschikt voor pick-and-place-toepassingen.

Eersteklas waarden voor veilige automatisering en duurzame rendabiliteit

De parallelle robot wordt aangestuurd door de nieuwe robotsturing KR C5 micro van KUKA, die in vergelijking met de vorige generatie bijna 35% energie bespaart, minder plaats inneemt en meer veiligheid biedt. Met een cyclustijd tot 0,5 seconde is de combinatie van KR C5 micro en KR DELTA perfect geschikt voor handlingtaken in bijvoorbeeld de voedingsindustrie. Met ingekapselde tandwielen en kogelgewrichten van zelfsmerend materiaal is de KR DELTA bijzonder onderhoudsarm. 

  • Hygiënisch 

    • Volledig vervaardigd uit roestvrij staal
    • Gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren van de robotonderdelen
    • Hoge beschermingsklasse IP67 voor de volledige detla robot en IP69K voor as 4
    • Temperatuur- en corrosiebestendig
  • Gecertificeerde veiligheid

    Veiligheid van materialen voor de voedingssector gecertificeerd volgens internationale richtlijnen

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Hoge precisie

    Precisie in het grijpen en plaatsen van voorwerpen als handlingrobot, onderdelentransferrobot en pick-and-place-robot met 3 armen
  • Gunstige werking

    • Laag energieverbruik
    • Onderhoudsarm

3 - 3 Draaglast in kg

1200 - 1200 Reikwijdte in mm

Delta robot als Hygiënische Machine: opbouw, functies, voordelen


Hoge flexibiliteit 

De KR DELTA robot met een payload tot 6 kg is geschikt voor diverse toepassingsgebieden, waaronder de farmaceutische, elektronische en andere industrieën.

Grote werkruimte

De industriële robot werkt betrouwbaar in een cilindrische werkruimte met een hoogte van 250 mm en een diameter van 1.200 mm.

Flexibele flens

Aan de flens kunnen uiteenlopende gereedschappen eenvoudig worden gemonteerd.

Hoge snelheid

Extreem korte cyclustijden tot 0,5 seconden.

Kleine voetafdruk

De aan het plafond gemonteerde robot heeft een installatievoetafdruk van 350 mm in diameter. Ideaal voor fabrikanten die automatiseringsrobots nodig hebben die weinig ruimte innemen.

Eenvoudig onderhoud

Met een ingekapselde tandwielkast en kogelgewrichten van zelfsmerend materiaal is de KR DELTA robot uiterst onderhoudsarm, waardoor een continue doorvoer en productiviteit mogelijk zijn.

KUKA is a member of the EHEDG organization (European Hygienic Engineering & Design Group).

Vraag een offerte aan voor KR DELTA robot HM of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

Software en hardware als perfecte aanvulling voor KUKA DELTA robots

Met flexibele DELTA robots en de bijpassende hard- en software biedt KUKA kosteneffectieve oplossingen voor geautomatiseerd orderpicken en verpakken. De robots kunnen bovendien probleemloos worden geïntegreerd in alle bekende KUKA softwarepakketten - van KUKA.PickControl tot KUKA.VisionTech. Met een speciale software kunnen tot 10 robots tegelijkertijd dezelfde of zelfs totaal verschillende taken uitvoeren. Vereisten zoals sorteren van materiaal, verpakken, palletiseren en assembleren zijn slechts een fractie van de mogelijkheden die de KR DELTA robots bieden.

Applicatiepakket met KR DELTA robots voor Picking, Packing, Palletizing, speciaal voor de voedingsindustrie

In de hygiënische machine variant bereikt de KR DELTA robot een maximum aan hygiëne.

Technische gegevens en feiten over de KUKA DELTA robot

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lees meer over de KR DELTA robot in hygiënische uitvoering speciaal voor de voedingsindustrie

Brochure downloaden

KR DELTA Robot in hygiënische uitvoering gegevensoverzicht

KR 3 D1200 KR 3 D1200 HM
Draaglast
3 kg
3 kg
Max. reikwijdte
1200 mm
1200 mm
Bouwvorm
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Hygenic machine
Montagepositie(s)
Plafond
Plafond
Beschermingsklasse
IP 67
IP 67, IP 69K
Datasheets
KUKA Marketplace

Aanvullende links

Sturing
Robot Packs
Klepstandstellers & lineaire eenheden

Technische gegevens en feiten over de KUKA DELTA robot

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lees meer over de KR DELTA robot in hygiënische uitvoering speciaal voor de voedingsindustrie

Brochure downloaden

Heeft u hulp nodig voor de automatisering van uw toepassing? 

Neem gewoon contact met ons op. We geven u advies en zoeken samen de oplossing die voor u optimaal is.

In welke industrieën wordt de KR DELTA robot gebruikt?