KR QUANTEC PA
Onze KR QUANTEC PA-familie biedt de snelste, meest precieze en sterkste palletiseerrobots op de markt. Kies voor de meest compacte robot met de beste procesefficiëntie.
KR QUANTEC PA in de Arctic-variant
De KR QUANTEC PA palletiseert ook bij ijzige temperaturen snel en precies. Dankzij de Arctic-variant heeft deze robot geen beschermhoes nodig. Zijn resistentie tegen temperaturen tot ver onder het vriespunt maakt hem een professionele palletiseerrobot voor de levensmiddelenindustrie. De KR QUANTEC PA Arctic werkt ook bij min 30 graden uiterst precies. Zijn grote reikwijdte maakt korte cyclustijden mogelijk en geeft hem grote flexibiliteit bij het stapelen en verplaatsen bij temperaturen onder het vriespunt.
Lees hier meer over de Arctic-uitvoering van de KR QUANTEC PA
KR QUANTEC PA gegevensoverzicht
KR 120 R3200 PA | KR 120 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA-HO | KR 140 R3200-2 PA | KR 140 R3200-2 PA-HO | KR 180 R3200 PA | KR 180 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA-HO | KR 180 R3200-2 PA | KR 180 R3200-2 PA-HO | KR 240 R3200 PA | KR 240 R3200 PA arctic | KR 240 R3200 PA-HO | KR 240 R3200-2 PA | KR 240 R3200-2 PA-HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
140 kg
|
140 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
Max. reikwijdte
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
Bouwvorm
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Palletiseerrobot
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Food
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Food
|
Standard
|
Arctic
|
Food
|
Standard
|
Food
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Datasheets
|
|||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||||||
Aanvullende links |
|||||||||||||||
Sturing
|
|||||||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|