Kies uw locatie:

Land

KUKA PLC MxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation is een universele PLCopen gecertificeerde PLC-interface. Het laat U toe alle belangrijke robotfuncties rechtstreeks in Uw vertrouwde besturingsomgeving te programmeren en te bedienen.


Probleemlozerobotintegratie begint met een goed geïntegreerde besturing

Robotsystemen van KUKA passen perfect in uw productieomgeving. Daar zorgen wij voor met een breed portfolio, een schat aan proces- en integratiekennis en niet in de laatste plaats de ideale software.

De eenvoudige interface tussen mens en machine 

Met KUKA.PLC mxAutomation kunnen uw medewerkers robotsystemen begrijpen, bedienen en programmeren zonder de vertrouwde besturingsomgeving te verlaten.

Alle belangrijke functies van de KUKA.SystemSoftware (KSS) zijn direct beschikbaar in de bestaande PLC (Programmable Logic Control) van het systeem. De controle van de bewegingen en alle veiligheidsfuncties worden nog steeds door de robotsturing gestuurd.

De communicatie tussen het robotsysteem en de PLC is geen éénrichtingsverkeer. Net zoals commando's naar de robot gestuurd worden , stroomt de diagnose- en statusinformatie terug naar de controller.

KUKA.PLC mxAutomation: Als mens en machine dezelfde taal spreken

Samen met Bosch Rexroth heeft KUKA de software KUKA.PLC mxAutomation ontwikkeld: een software die verschillende omgevingen uniform maakt. Bosch en KUKA spreken nu dezelfde taal.
KUKA PLC MxAutomation

Economische voordelen van de PLC-integratie met KUKA.PLC mxAutomation

Een PLC-integratie met de interface mxAutomation biedt veel economische voordelen. Deze leveren een waardevolle bijdrage aan lagere eenheidskosten, een efficiëntere productie en dus een concurrentievoordeel in de industrie. 
  • Meer tijdbesparing

    • Bij de configuratie
    • Bij de inbedrijfname
    • Bij de aanpassing aan nieuwe productieprocessen
  • KUKA PLC MxAutomation

    Vereenvoudigde bediening

    • Tijdens de configuratie
    • Bij de PLC-programmering
    • Robotintegratie zonder specifieke programmeerknowhow
  • Probleemloeze integratie

    • Toepassing in de gebruikelijke sturingsomgeving
    • Minder fouten door voorgedefinieerde blokken en sequenties
    • Meer efficiëntie door centrale programmering
  • Compatibiliteit

    • Eenvoudige integratie in bestaande machinebesturingen
    • Geschikt voor alle PLC-leveranciers
    • Garantie van bewegingsalgoritmen en Safety-functies

Optimale robotintegratie met PLC mxAutomation 

Interface zorgt voor een eenvoudige integratie van nieuwe toepassingen in lopende processen

Met 18 medewerkers produceert de privébrouwerij Christian Fiedler uit het Saksische dorp Oberscheibe met succes premiumbieren volgens goede, oude Duitse brouwkunst. Een KUKA robot palletiseert de zware bierkratten en vergemakkelijkt het werk. Dankzij KUKA.PLC mxAutomation kan deze automatiseringstechniek ook digitaal heel eenvoudig in de bestaande processen worden geïntegreerd. Zo maakt de software een snelle inbedrijfname, programmering en diagnose door de PLC mogelijk.
mxAutomation zorgt ook voor de voedingsindustrie en ondersteunt robotsystemen bij hun taken, bijvoorbeeld bij het besturen van de installatie voor het palletiseren van bierkratten.

Technische troeven van KUKA.PLC mxAutomation


Eenvoudige, centrale programmering

Met KUKA.PLC mxAutomation heeft de gebruiker geen specifieke kennis nodig van robotprogrammering. Door de mxAutomation-functiebouwstenen verloopt het commanderen van de KUKA robot binnen de gebruikelijke PLC-programmeeromgeving.

Gecertificeerd conform PLCopen

Als eerste robotfabrikant heeft KUKA met de software KUKA.PLC mxAutomation voldaan aan de vereisten van de organisatie PLCopen en is daardoor conform "PLCopen Motion Control Part 4" gecertificeerd. 

 

Hoge flexibiliteit

Indien een eis in de productie wijzigt, kunnen de nodige aanpassingen of uitbreidingen op elk moment doorgevoerd worden met een op mxAUtomation gebaseerde operatorsturing. De flexibiliteit die het gebruik van robots mogelijk maakt voor het verwerken van nieuwe series onderdelen of het uitvoeren van extra taken, wordt de operator in zijn gebruikelijke omgeving ter beschikking gesteld.

Eenvoudige besturing

Door de combinatie van robot- en machinebesturing kunnen robotsystemen moeiteloos worden geïntegreerd in bestaande besturingsconcepten voor operators. De robotsystemen kunnen dus via de vertrouwde HMI (Human Machine Interface) worden gestuurd.

Als alternatief voor de KUKA.SmartPad is het ook mogelijk om industriële robots te joggen, te teachen en te programmeren met een klantspecifieke teach pendant.

Bewegende werkstukken grijpen

Door KUKA.PLC mxAutomation te verbinden met KUKA.ConveyorTech  kunnen systemen bewegende werkstukken oppakken. De bewegingen worden door de applicatiesoftware aangepast aan de bewegingen van assemblagelijnen en transportbanden.

Met behulp van KUKA.VectorMove kan de robot vectorieel in "zachte" modus gezet worden om het uitnemen van onderdelen uit spuitgietmachines of cocquille-gietmachines.

Door de integratie van het optionele add-on paket KUKA.LoadDataDetermination is een eenvoudige en nauwkeurige bepaling van de lastdata via mxAutomation mogelijk.

Met het optionele add-on pakket KUKA.SafeVelocityMonitoring is het mogelijk om robotsystemen in veilige snelheid te bewaken. Daardoor wordt de inbedrijfname en het handmatig verplaatsen bij de extern gestuurde cel vereenvoudigd.

Praktijkervaring voor praktische toepassingen

Een goed integratievoorbeeld wordt geboden door Siemens® met de inbedding van mxAutomation in de Sinumerik/Simatic-wereld. De resulterende producten "RunMyRobot Handling" en "SIMATIC Robot Integrator" maken robotintegratie eenvoudiger dan ooit tevoren.

In het spuitgietsector wordt de diep geïntegreerde "ENGEL® easix-robot" intensief gebruikt. Hij biedt een consistente besturingslogica voor meer comfort, veiligheid en efficiëntie. De besturing van de ENGEL easix-robot is volledig geïntegreerd in de besturing van de ENGEL-spuitgietmachines.

De integratie van BOSCH® nexeed automation control plus wordt gebruikt voor de wereldwijde harmonisatie van Industrie 4.0-toepassingen.

Bent u zelf integrator? Word dan nu mxAutomation partner!

Gebruik als partner KUKA.PLC mxAutomation als oplossing voor de bediening van uw machines en robots.
Na de geslaagde registratie bij my.KUKA heeft u direct toegang tot tal van functies. Na verificatie van uw account krijgt u bovendien op u afgestemde informatie en voordelen. Dit proces verhoogt de veiligheid van uw individuele login en kan enkele dagen in beslag nemen.