On Site Manager / Baustellenleiter (w/m/d)
Werden Sie ein KUKAner und Teil unserer orangen Welt.
25. November 2022
Hauptverantwortlichkeit:
Verantwortlich für die gesamte Montage und Inbetriebnahme einer Anlage / Komponente im Zeit- und Kostenrahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und kundenspezifischen Rahmenbedingungen bis zur Abnahme beim Kunden gemäß Leistungspaket.
Short Facts
-
Augsburg, Deutschland
-
KUKA
-
Montage/Inbetriebnahme
-
Festanstellung
Tätigkeitsbeschreibung
- Gesamtheitliche Führung der Baustelle (Montage / Elektrik / Inbetriebnahme)
- Baustellenreporting gegenüber Kunde / Projekt / Abteilung (Magisches Dreieck)
- Gesamtheitliches Termin- / Kostenmanagement inkl. Mehrungen für die Baustelle (Claim/Änderung)
- Organisatorisches Sicherstellen der Einhaltung von geltenden Richtlinien und Gesetzen
- Gesamtheitliches Lieferantenmanagement und -betreuung (TurnKey Vergaben)
- Eskalationsmanagement gegenüber Kunde / Projekt / Abteilung
- Gesamtheitliche Organisation von Kundenabnahmen (Montage / Elektrik / Inbetriebnahme)
- Führung und Motivation der Mitarbeiter
- Bereichsreporting gegenüber Vorgesetzten hinsichtlich Termin / Kosten / Mehrungen
- Aufzeigen / Umsetzung von Verbesserungspotenzialen
- Klare Definition von Aufgaben / Zuständigkeiten / Abläufen
Bewerberprofil
- Abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Elektroanlageninstallateur, Industriemechaniker oder Mechatroniker)
- Weiterbildung zum Wirtschaftsingenieur Dipl.-Ing., Bachelor, Techniker oder Meister der Fachrichtung Maschinenbau / Mechatronik / Elektrik
- 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Anlagenbau
- Unternehmerisches, analytisches, logisches Denken und Handeln
- Kommunikationsstark
- Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- Interkulturelle Kompetenz
- Hohe weltweite Reisebereitschaft (>= 80 %) mit Fokus auf den europäischen Raum mit konstanter Aufenthaltsdauer von 3-18 Monaten bei einem Projekt mit regelmäßigen bezahlten Heimfahrten (alle 2-4 Wochen) Augsburg als Wohnort nicht zwingend erforderlich
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Weitere Fremdsprachen von Vorteil