Supervisor Assembly Mechanic (w/m/d)
Werden Sie ein KUKAner und Teil unserer orangen Welt.
13. Dezember 2022
Short Facts
-
Augsburg, Deutschland
-
KUKA
-
Montage/Inbetriebnahme
-
Festanstellung
Tätigkeitsbeschreibung
Für die Unterstützung der Montagen Vorort beim Kunden im In- und Ausland.
- Gewährleistung der Einhaltung von Montageprozessen, Spezifikationen, Sicherheit und Qualitätskriterien
- Unterstützung des Montageleiters in der Umsetzung der Projektvorgaben
- Terminkontrolle
- Materialmanagement (Disposition von Material, Werkzeuge und sonstigen Hilfsmittel)
- Betreuung und Koordination der Lieferanten
- Vorbereitung der Kundenabnahme
- Weltweiter Einsatz auf unseren Baustellen
Bewerberprofil
- Abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Industriemechaniker oder Mechatroniker)
- Weiterbildung zum Meister oder Techniker
- Englischkenntnisse
- Weitere Fremdsprachen von Vorteil
- Guter Umgang mit MS-Office
- SAP Kenntnisse von Vorteil
- Erfahrung in der Pneumatik
- Ausgeprägte soziale Kompetenzen, insbesondere Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Führungspersönlichkeit
- Zielorientiert und unternehmerisches Denken
- Hohe weltweite Reisebereitschaft (>= 80 %) mit Fokus auf den europäischen Raum mit konstanter Aufenthaltsdauer von 3-18 Monaten bei einem Projekt mit regelmäßigen bezahlten Heimfahrten (alle 2-4 Wochen) Augsburg als Wohnort nicht zwingend erforderlich