Allmänt om programvaran KUKA.LaserTech
Både för svetsning, lödning och skärning: KUKA.LaserTech är en mångsidig programvarulösning för lasertillämpningar som erbjuder maximal flexibilitet.
KUKA.LaserTech är uppbyggd i moduler. Vi tillhandahåller användarvänliga inlinefomulär för snabb och enkel integration och programmering av dina lasertillämpningar.
Video: Flexibel lasersvetsning med KUKA:s robotar
En av Europas mest moderna och flexibla lasersvetsningsceller står hos WinNova (tidigare Innova) i Laitila i Finland. WinNova är ett forsknings- och utbildningsföretag som regelbundet får ordrar från varvsindustrin. För att kunna bearbeta denna branschs stora och skrymmande komponenter utvecklade KUKA en hightech-lasercell kallad Innova Lasepro åt WinNova. Denna cell tillhandahåller flexibel och kameraövervakad lasersvetsning och -skärning.
Med programvaran KUKA.LaserTech kan två robotar i en och samma cell utföra olika svetsprocesser.
Fördelar med KUKA.LaserTech
Flexibilitet
- En programvara för olika lasertillämpningar, till exempel svetsning, skärning och lödning
- Vi har ett tätt samarbete med olika partner som kan integrera bearbetningsoptik, till exempel Solid Cutter från Precitec
- Anslutning av laserutrustning via olika fältbussar
- Kombinerbar med ytterligare programvarupaket från KUKA som till exempel KUKA.SeamTech för enkel integration av sensorteknik, fogspårning och komponentsökning
Systemkrav för KUKA.LaserTech
Programvara
Systemprogramvara KSS 8.2 eller KSS 8.3
Hårdvara
- KUKA:s robotstyrning KR C4
- Fältbussystem (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
- Alla KUKA-robotar med KSS-systemprogramvara – KUKA High Accuracy-robotar rekommenderas till en lång rad tillämpningar
- Laserkälla och bearbetningsoptik (kundspecifika anpassningsarbeten kan genomföras efter kontakt med KUKA)
Fördelar med lasertillämpningar som använder KUKA:s robotar
- Mycket flexibla anläggningskoncept kan realiseras på ett kostnadseffektivt sätt
- Maximera arbetsutrymmet med vår öppna 6-axelskinematik – utbyggbar med lägesställare och linjärenheter från KUKA
- Skapa intelligenta automationskoncept genom att länka samman dina anläggningar