Merkmale der Software KUKA.LaserTech
Ob Schweißen, Löten oder Schneiden: KUKA.LaserTech ist eine vielseitige Softwarelösung für diverse Laser-Applikationen, mit der ein Höchstmaß an Flexibilität erreicht wird.
KUKA.LaserTech ist modular aufgebaut. Die bedienerfreundlichen Inline-Formulare garantieren, dass die Integration und Programmierung von Laser-Anwendungen einfach und zeitsparend erfolgt.
Video: KUKA Roboter macht Laserschweißen flexibel
Eine der modernsten und flexibelsten Laserschweißzellen Europas steht bei WinNova (ehemals Innova) in Laitila (Finnland). WinNova ist ein Forschungs- und Ausbildungsunternehmen und erhält regelmäßig Aufträge aus der Schiffbauindustrie. Um die großen und sperrigen Komponenten aus dieser Branche bearbeiten zu können, entwickelte KUKA für WinNova die Hightech-Laserzelle Innova Lasepro, die ein flexibles und kameraüberwachtes Laserschweißen und -schneiden ermöglicht.
Zwei Roboter können in einer Zelle diverse Schweißverfahren unter Einsatz der Software KUKA.LaserTech ausführen.
Systemvoraussetzungen für KUKA.LaserTech
Software
Systemsoftware KSS 8.2 oder KSS 8.3
Hardware
- KUKA Robotersteuerung KR C4
- Feldbussysteme (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
- Alle KUKA Roboter mit KSS Systemsoftware, bei zahlreichen Anwendungen werden KUKA High Accuracy Roboter empfohlen
- Laserquelle und Bearbeitungsoptik (eventuell kundenspezifische Anpassungsarbeiten möglich nach Rücksprache mit KUKA)
Vorteile von Laser-Applikationen mit KUKA Robotern
- Wirtschaftliche Realisierbarkeit von hochflexiblen Anlagenkonzepten
- Arbeitsraummaximierung durch offene 6-Achs-Kinematik, erweiterbar durch KUKA Positionierer und Lineareinheiten
- Intelligente Automatisierungskonzepte durch Anlagenverkettung