Wie können wir Ärzte unterstützen und die Patientenversorgung verbessern?
Dieser Frage stellt sich KUKA und präsentiert Applikationen mit Robotern für den Einsatz in der Medizin auf der weltweit größten Medizintechnikmesse MEDICA. Der kollaborative LBR Med eignet sich dank seiner feinfühligen Sensorik perfekt für unterschiedliche Aufgaben im Bereich der Medizin. Einige seiner Einsatzmöglichkeiten demonstriert KUKA mithilfe einer Medical Feature-Zelle, z.B. durch eine Ultraschall-Demo und eine Wirbelsäulen-Applikation. Bei der Ultraschall Demo wird auf der Messe ein am Flansch angebrachter Ultraschallkopf über den Körper geführt. Der Roboter zeichnet die Bahn auf und kann anschließend den erlernten Pfad selbstständig und mit konstantem Druck wiederholen. Auch eine Veränderung der Oberfläche kann der Roboter einkalkulieren und die Bahn mit entsprechender Anpassung weiter abfahren.