KUKA-robotar i livsmedelsindustrin

Intelligenta och flexibla automatiseringslösningar bidrar på ett avgörande sätt till att livsmedelsindustrins krav uppfylls snabbt och med god lönsamhet. Högeffektiva robotar, särskilt med kamerasystem, har sedan länge etablerat sig som en hörnsten inom livsmedelsproduktionen, tillsammans med förpackningsmaskiner med automatisk formatjustering.

Bakverk, kött och fisk, djurfoder, mejeriprodukter eller ost – alla livsmedel behöver en förpackning. Den skyddar innehållet och informerar användaren. Men framförallt måste den göra en sak: utmärka sig genom sin design och uppmuntra till köp.

När det gäller produktsäkerhet och konsumentbeteende spelar förpackningen en avgörande roll. Nya förpackningsdesigner, allt kortare produktcykler och ett ökat antal produktvarianter ställer allt högre krav på producenter inom livsmedelsindustrin.

KUKA erbjuder robotar för hela livsmedelsindustrins processkedja

En KUKA-robot ger effektivitet och snabbhet i livsmedelsindustrin.

Förpackning av livsmedel utgör vid det här laget mer än 40 procent av produktionskostnaderna. Genom stigande lönekostnader, många sjukskrivningar på grund av monotona rörelser och kostsam efterlevnad av hygienföreskrifter utgör manuell förpackning ett ständigt växande kostnadsblock i processkedjan.

Detta kan exempelvis småroboten KR AGILUS i utförandet Hygienic Machine råda bot på. Den lättrengjorda utformningen gör att den kan användas för direkt kontakt med livsmedel och läkemedelssubstanser. Korrosionsbeständiga ytor, livsmedelsanpassade smörjmedel och användning av komponenter i rostfritt stål garanterar högsta möjliga hygiennivå vid sortering, palletering och förpackning.

Här ges en översikt över fallstudier med KUKAs lösningar i livsmedelsindustrin.

KUKA robotar för alla uppgifter – med bärlaster från 3 till 1 300 kg

Översikt över robotutbudet för livsmedelsindustrin.

  • KR AGILUS 
    Smårobotserien med enastående prestanda och hög hastighet finns även som vattentät variant och i utförandet Hygienic Machine.
  • KR CYBERTECH
    Denna serie erbjuder dig det bredaste modellsortimentet i den låga bärlastklassen – med den högsta effekttätheten. CYBERTECH robotarna är optimala för platsbesparande cellkoncept och erbjuder bästa möjliga prestanda med små följdkostnader.
  • KR 30-3 och KR 60-3
    Med bärlaster på upp till 60 kilogram och en punktrepeternoggrannhet på +/- 0,08 mm ger de precis hantering även av tunga komponenter.
  • KR 40 PA
    Snabb och exakt: Dess 4-axlade kinematik möjliggör stapling av pallar upp till en höjd på 1,8 m.
  • KR QUANTEC PA
    Maximal dynamik, extrem styvhet och prestanda och samtidigt låg egenvikt – även vid färskvarutemperatur mellan 0 och 5 C ( som tillval finns QUANTEC-serien även med livsmedelsanpassade smörjmedel och i Arctic-utförande).
  • KR 300-2 PA/KR 470-2 PA
    Tack vare den kompakta konstruktionen och låga egenvikten är denna serie optimal i tunglastklassen.
  • KR 700 PA
    Den låga egenvikten samt kraftiga motorer och växellådor gör KR 700 PA till en High-Speed-mästare bland KUKA-robotarna.
  • KR 1000 titan PA
    Den första roboten i världen för bärlaster på upp till 1 300 kg – med hög dynamik och korta cykeltider

Pallastare för frysrum med ner till 30 minusgrader

Inga temperatursvängningar. Ingen kvalitetsförlust. Ingen isbildning på varorna. Ett riktigt logistikproffs kompromissar inte – inte ens i extrema situationer med ned till 30 minusgrader. KR QUANTEC PA arctic har utvecklats särskilt för pallastning i frysrum.

Vid låga temperaturer arbetar den tillförlitligt utan att mekaniken värms upp, den är mycket snabbt och behöver inget skyddshölje. Det ger stora möjligheter att spara kostnader jämfört med vanliga lösningar med skyddshöljen. Exempelvis bortfaller de årliga kostnaderna och produktionsavbrotten som materialbyte medför. Eftersom ingen uppvärmning krävs undviks dessutom kostnadsintensiva värmeutsläpp i kylanläggningen.

Inget problem med låga temperaturer: KR QUANTEC PA artic.

Logistikexpert i livsmedelsbranschen

På grund av ett ständigt växande antal produkter, ökande kostnader och skärpta lagkrav måste livsmedelsindustrin implementera nya, kostnadseffektiva processer för produktions- och lagerlogistik. Swisslog erbjuder flexibla logistiksystem som genererar exakta lager- och orderprognoser och optimerar flödet. Robotar ökar på så sätt produktiviteten inom nästan alla användningsområden, sänker kostnaderna och bidrar på ett avgörande sätt till konkurrenskraften.

Vi hjälper dig att automatisera uppgifter

Tack vare ett nätverk av specialiserade systempartner erbjuder KUKA skräddarsydda lösningar för alla behov. Våra robotar lastar och lastar av vid förpackningsmaskinerna, förpackar, etiketterar, palleterar och sammanställer ordrar. Dessutom ökar de effektiviteten redan tidigare under bearbetningen.

 

Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar