KUKA.PickControl: Roboterbasierte Software für das Conveyor Tracking mit integrierter Bildverarbeitung.
Produktzyklen verkürzen sich und auch die Ressourcen- und Energieeffizienz rückt zunehmend in den Fokus. Vor allem in der Konsumgüterindustrie mit unter anderem Fast Moving Consumer Goods hat man es mit einem sehr dynamischen und schnelllebigen Markt zu tun. Flexible Produktionslösungen sind hier gefragt. Mit der Roboter-Software KUKA.PickControl können Sie schnell zwischen verschiedenen Produktionsszenarien wechseln. So lassen sich z.B. saisonabhängige Verpackungsformen leicht abbilden. Die Anwendung erfüllt die Anforderungen in den Bereichen Logistics und Consumer Goods, eignet sich allerdings auch für viele weitere Branchen und Aufgaben.
KUKA.PickControl im Einsatz: Conveyor Tracking mit mehreren Robotern
KUKA.PickControl im Einsatz: Conveyor Tracking mit mehreren Robotern
Automatisiertes Picken und Packen unsortierter Teile an mehreren Fließ- und Förderbändern: Funktionen
KUKA.PickControl ist eine spezielle Software, die das
Greifen und Verpacken über mehrere Roboter und Aufnahmen oder Ablagen hinweg koordiniert und synchronisiert. Sie sorgt für einen reibungslosen und energieeffizienten Produktionsablauf durch folgende Funktionen:
- Unterstützung vordefinierter Ablagemuster: Sie können beliebige Ablagemuster bereits vorkonfigurieren und dann dadurch ganz einfach über die Bedienoberfläche entscheiden, welches Szenario gerade benötigt wird. Soll die Standard- oder XXL-Verpackung befüllt werden? Sie entscheiden.
- Materialflusssimulation zur Anlagenauslegung: Wir helfen Ihnen dabei, den gewünschten Waren-Durchsatz zu erreichen. Durch eine Materialflusssimulation bringt KUKA Ihre Roboter, Bauteile, Band- und Robotergeschwindigkeit in den perfekten Einklang.
Varianten
•KUKA.PickControl Master: Basis-Software mit einem Roboter.
•KUKA.PickControl Slave: zusätzliches Software-Modul für jeden weiteren Roboter.
•KUKA.PickControl Master Vision: Software-Modul inklusive Bildverarbeitungspaket KUKA.VisionTech.