KR QUANTEC Press
KR QUANTEC press är KUKA:s industrirobot särskilt framtagen för presslinor. Robotens höga precision och maximala räckvidd gör den till ett självklart val för maskinbetjäning eller sammanlänkning av presslinor.
KR QUANTEC press är optimerad för att kunna integreras i ett pressverk. Med denna robot kan våra kunder förverkliga vitt skilda uppgifter – koppla samman pressar med korta eller stora pressavstånd, transport av medelstora eller stora kretskort eller betjäning av presslinor. Roboten har snabbare axlar vilket säkerställer hög hastighet i presslinorna – perfekt för fordonsindustrin.
Presskedjerobotarna KR QUANTEC kan levereras i golv- eller takutförande.
KR QUANTEC Press -data i översikt
KR 100 R3500 press | KR 100 R3500 press C | KR 120 R3500 press C | KR 120 R3500 press | |
---|---|---|---|---|
Bärlast
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
Max. räckvidd
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
3501 mm
|
Utförande
|
Presskedjerobot
|
Presskedjerobot
|
Presskedjerobot
|
Presskedjerobot
|
Utförande omgivning
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Monteringsläge(n):
|
Golv
|
Tak
|
Tak
|
Golv
|
Kapslingsklass
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Datablad
|
||||
Ytterligare länkar |
||||
KUKA Xpert
|
||||
Styrning
|
||||
Robotpaket
|
||||
Positiva & linjära enheter
|