KR AGILUS fivve

Der KR AGILUS fivve ist der schnelle Fünf-Achs-Roboter unserer Kleinrobotik-Serie. Er schafft konsequent hohe Arbeitsgeschwindigkeiten mit höchster Präzision – und ist mit seinem geringen Platzbedarf extrem anpassungsfähig. 

Unserem Kleinroboter KR AGILUS fivve ist Agilität quasi auf den Leib geschrieben. Der robuste Fünf-Achs-Roboter kann in Decken- oder Bodenlage eingebaut werden – und ist deshalb äußerst platzsparend. Dank der integrierten Energiezuführung im Inneren und der bewährten KR C4 compact-Steuerung schafft er Präzision und Performance auf kleinstem Raum. Zusätzlich ermöglicht die Safe-Robot-Funktionalität neuartige Automatisierungskonzepte.

6 - 10 Traglast in kg

706,7 - 1101 Reichweite in mm

Vorteile


Optimale Nutzung des Arbeitsraums

Der KR AGILUS fivve ermöglicht dank seiner Reichweite platzsparende, wirtschaftliche Zellkonzepte.

Kontinuierlich produktiv

Der KR AGILUS fivve erhält eine Lebensdauerschmierung und kommt so ohne weitere Schmierstoffwechsel aus. 

Zuverlässig und präzise  

Der KR AGILUS fivve besticht durch Robustheit und absolute Präzision. Mit hoher Wiederholgenauigkeit und Exaktheit liefert er Ihnen Fertigungsqualität auf höchstem Niveau.

Schnell und effizient

Minimale Zykluszeiten bei maximalen Geschwindigkeiten: der KR AGILUS fivve sorgt so bei Handhabungsaufgaben wie Pick and Place für höchste Prozesseffizienz.

KR AGILUS fivve: KUKA Kleinroboter mit großen Stärken

Der KR AGILUS fivve ist der Fünf-Achs-Roboter unserer AGILUS Serie – mit höchsten Arbeitsgeschwindigkeiten.

KR AGILUS fivve Daten im Überblick

KR 6 R900 fivve KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve KR 6 R700 fivve C KR 6 R900 fivve C KR 10 R1100 fivve C
Kategorie
Kleinrobotik (3-10kg)
Kleinrobotik (3-10kg)
Kleinrobotik (3-10kg)
Kleinrobotik (3-10kg)
Kleinrobotik (3-10kg)
Kleinrobotik (3-10kg)
Bauform
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung, Erweiterung
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Traglast
6 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
Nenn-Gesamtlast
3 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
Max. Reichweite
901,5 mm
1101 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
1101 mm
Zahl der steuerbaren Achsen
5
5
5
5
5
5
Positionswiederholgenauigkeit
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Gewicht
51 kg
53 kg
48 kg
48 kg
51 kg
53 kg
Einbaulage
Boden
Boden
Boden
Decke
Decke
Decke
Umgebungstemperatur
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
Steuerung
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
Schutzart
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Schutzart Zentralhand
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Zum Downloadcenter

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay