Scegli la tua località:

Paese

KUKA.PalletTech - software pallettizzazione

KUKA.PalletTech

Il software KUKA.PalletTech consente la programmazione semplificata dei cicli di pallettizzazione su vari pallet e con diversi formati delle scatole.


Innovativo software per la pallettizzazione rapida e flessibile di pacchi

Con KUKA.PalletTech è possibile configurare le applicazioni di pallettizzazione anche senza vaste competenze di programmazione. Con la generazione automatica dei programmi robot, il pacchetto tecnologico consente una messa in funzione estremamente rapida di applicazioni di pallettizzazione complete.
Grazie a regolazioni individuali, il software può essere adattato appositamente alle singole esigenze e integrato nella produzione esistente. 

Pallettizzazione automatica con il software KUKA.PalletTech: creazione semplice e adattamento flessibile di scenari di pallettizzazione

  • Configurazione rapida dei componenti della cella

    L'editor PalletTech in KUKA.WorkVisual garantisce una configurazione guidata e completa dei componenti della cella come gripper, stazioni di prelievo e di impilamento.

  • Definizione e modifica semplice di percorsi di pallettizzazione

    Gli strati e gli oggetti di un pallet, così come i relativi modelli, possono essere configurati e modificati in modo intuitivo. La modifica, in particolare, può essere effettuata senza conoscenze approfondite in materia di software.

  • Massima flessibilità degli impianti

    Le strategie di risoluzione degli errori e i monitoraggi disponibili riducono al minimo i tempi di fermo durante il funzionamento.
  • Adattabilità personalizzata in caso di requisiti speciali

    I programmi robot creati automaticamente offrono punti di intervento per l'ampliamento flessibile del codice del programma.

KUKA.PalletTech: Massima convenienza e flessibilità nella pallettizzazione

Software di pallettizzazione KUKA per la programmazione e la messa in funzione rapida di operazioni Pick & Place con robot.

Creazione di processi di pallettizzazione con grande facilità: pochi passi dall'installazione alla produzione

Configurare qualsiasi combinazione di modelli di impilamento e accatastamento con feedback intuitivo grazie alla visualizzazione grafica tramite KUKA.WorkVisual.
  • Installare KUKA.PalletTech

    L'editor Pallet-Tech viene installato automaticamente tramite la funzione iKOP in KUKA.WorkVisual

  • Definire la struttura dei progetti

    Vengono definiti componenti della cella come gripper, stazioni di prelievo e di impilamento. Seguono poi oggetti, strati intermedi e pallet.

  • Definire le istruzioni di pallettizzazione

    Creazione della sequenza di strati (ad es. pallet, prodotto, strati intermedi, prodotto, ecc.) e i modelli dei prodotti all'interno degli strati.
  • Fissare scenari di pallettizzazione

    Associare i pacchi alle stazioni di prelievo e le istruzioni di pallettizzazione (struttura dei pallet) alle stazioni di impilamento.

Funzioni del software di pallettizzazione

  • Configurazione della cella di pallettizzazione: gripper, stazioni, segnali
  • Configurazione degli oggetti di pallettizzazione: prodotti, strati intermedi, pallet
  • Configurazione delle istruzioni di pallettizzazione: piano di impilamento, definizione degli strati
  • Configurazione degli scenari di produzione: stazioni di prelievo, stazioni di pallettizzazione
  • Adattamento delle applicazioni di pallettizzazione tramite l'interfaccia utente SmartHMI sul KUKA smartPAD
  • Messa in funzione di applicazioni di pallettizzazione configurate con la procedura guidata di messa in funzione SmartHMI
  • Un robot KUKA impila i cartoni sui pallet nella posizione esatta.

    Pallettizzazione in svariati settori e applicazioni

    Il software garantisce una pallettizzazione ottimale in tutti i settori – da quello dell'industria alimentare a quello dei beni di consumo. 

    Per operazioni complesse di Mixed Case Palletizing, il sistema di pallettizzazione ACPaQ di Swisslog offre soluzioni efficaci e affidabili.