KR 20

Il KR 20 è un robot industriale flessibile con un elevato carico portante pari a 20 kg. Grazie alla sua versatilità, è in grado di coprire una vasta gamma di settori applicativi ed è utilizzato in numerosi ambiti.

KR 20 gestisce carichi elevatissimi nella gamma dei carichi ridotti: 20 chilogrammi con un raggio d'azione di 1.611 millimetri. Ciò consente numerose possibilità di applicazione, richieste in numerosi settori. Può essere utilizzato nell'industria automobilistica, per le funzioni automatizzate di carico e scarico di una macchina utensile e per le soluzioni di automazione del settore della plastica.

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

Ok