KR QUANTEC press
Der KR QUANTEC press ist der KUKA Industrieroboter speziell für Pressenverkettung. Mit höchster Präzision und maximaler Reichweite ist er erste Wahl beim Be- und Entladen sowie Verketten von Pressenlinien.
Der KR QUANTEC press ist optimiert für die Einbindung in Presswerke. Mit ihm lassen sich unterschiedlichste Anwendungen realisieren – ob Verkettung von Pressen mit kurzen wie weiten Pressenabständen oder der Transport mittelgroßer und großer Platinen sowie das Be- und Entladen von Pressenlinien. Seine schnelleren Achsen sorgen für hohe Geschwindigkeit im Pressenverketten – perfekt für die Automobilindustrie.
Die KR QUANTEC Pressenverketter sind als Boden- und Deckenvarianten erhältlich.
KR QUANTEC press Daten im Überblick
KR 100 R3500 press C | KR 100 R3500 press | KR 120 R3500 press | KR 120 R3500 press C | |
---|---|---|---|---|
Kategorie
|
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
|
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
|
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
|
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
|
Bauform
|
Pressenverketter
|
Pressenverketter
|
Pressenverketter
|
Pressenverketter
|
Bauform, Erweiterung 1
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Bauform, Erweiterung 2
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Ausführung Umgebung
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Ausführung Umgebung, Erweiterung
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Traglast
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
Nenn-Gesamtlast
|
150 kg
|
150 kg
|
170 kg
|
170 kg
|
Max. Reichweite
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
Zahl der steuerbaren Achsen
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Positionswiederholgenauigkeit (ISO 9283)
|
±0,06 mm
|
±0,06 mm
|
±0,06 mm
|
±0,06 mm
|
Gewicht
|
1240 kg
|
1240 kg
|
1240 kg
|
1240 kg
|
Einbaulage
|
Decke
|
Boden
|
Boden
|
Decke
|
Umgebungstemperatur
|
10 °C bis + 55 °C
|
10 °C bis + 55 °C
|
10 °C bis + 55 °C
|
10 °C bis + 55 °C
|
Steuerung
|
||||
Schutzart
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Schutzart Zentralhand
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Zum Downloadcenter
|
Für diese Einsatzbereiche geeignet
- Handling be-, entladen
- Kunststoffverarbeitungsmaschinen
- Messen, Testen und Prüfen
- Handhaben an Metalldruckgussmaschinen
- Stanzen, Schmieden und Biegen
- Sonstige Handhabungsoperationen
- Spanende Werkzeugmaschinen
- Verpacken und Kommissionieren
- Laserschweißen
- Sonstiges Schweißen
- Löten
- Punktschweißen
- Schutzgasschweißen
- Auftrag von Klebe-, Dichtmittel- oder ähnlichem Material
- Sonstiges Beschichten
- Laserschneiden
- Mechanisches Bearbeiten
- Sonstiges Bearbeiten
- Waterjet cutting
- Montage, Einlegen und Bestücken
- Sonstige Montage
- Befestigen und Pressen
- Handhaben an anderen Maschinen
- Palettieren