KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra è il robot più versatile della sua famiglia. Con un carico da 90 a 210 kg ed un raggio d'azione fino a 3.100 mm, consente diverse applicazioni. Questo multi talento è in grado di gestire velocità finali elevate con la massima precisione.

KR QUANTEC extra è disponibile con diverse capacità di carico e con vari raggi d'azione e posizioni di montaggio. Per l'impiego in ambienti polverosi, umidi e caldi, sono disponibili le versioni Foundry. Per la massima precisione, per applicazioni laser o per la misurazione di pezzi, abbiamo le varianti HA con assi della mano extra-precisi.

90 - 210 Portata in kg

2495 - 3095 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Talento poliedrico della famiglia QUANTEC

KR QUANTEC extra è il talento più versatile della famiglia di robot QUANTEC, è infatti ottimizzato per velocità finali elevate. Grazie alla riduzione della massa movimentata definisce nuovi criteri nella precisione e nella performance.

Richiede poca manutenzione ed è economicamente efficiente

KR QUANTEC extra mostra, con un numero di ore di servizio pari a 20.000, i più lunghi intervalli di manutenzione sul mercato, per la massima produttività. Compensa le forze di processo con la sua struttura extra-rigida ottimizzata FEM.

Precisione assoluta garantita

KR QUANTEC extra non conosce rivali in fatto di precisione. Con la sua meccanica speciale, offre massima riproducibilità e tempi di ciclo imbattibili.

KR QUANTEC extra da DMG Mori

KR QUANTEC extra carica e scarica con la massima precisione macchine utensili presso DMG Mori.

KR QUANTEC extra dati in sintesi

KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 210 R2700 extra
Categoria
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Portata elevata (80-300 kg)
Modello
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modello, espansione 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modello, espansione 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ambiente per la versione
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Ambiente per la versione, campo aggiuntivo
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Portata
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
Carico totale nominale
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
200 kg
200 kg
200 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
230 kg
260 kg
Max. raggio d'azione
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2495 mm
2496 mm
2495 mm
2496 mm
2696 mm
Numero di assi comandabili
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Peso
1084 kg
1129 kg
1092 kg
1092 kg
1092 kg
1121 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
Posizione(i) di montaggio
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Soffitto
Pavimento
Soffitto
Pavimento
Pavimento
Temperatura ambiente
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Da 10 °C a + 55 °C
Sistema di controllo
Classe di protezione
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Classe di protezione del polso centrale
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
Al centro download

Utilizziamo i cookies per offrivi l’assistenza migliore anche online. Per saperne di più.

OK